BILANCIO ANNUALE 2013 - page 232

BILANCIO CONSOLIDATO >
NOTE ILLUSTRATIVE
232
| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
PROSPETTI CON ABILI CONSOLIDATI E NOTE ILLUSTRATIVE
2 PRYSMIAN GROUP
ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI
DELL’ART. 81-TER DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971
DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI
1. I sottoscritti Valerio Battista, in qualità di Amministratore
Delegato, Carlo Soprano e Andreas Bott, in qualità di
Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari della Prysmian S.p.A. attestano, tenuto anche
conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche
dell’impresa e
• l’effettiva applicazione,
delle procedure amministrative e contabili per la
formazione del bilancio consolidato nel corso del 2013.
2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure
amministrative e contabili per la formazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2013 si è basata su di un
processo definito da Prysmian in coerenza con il modello
di controllo interno definito dal Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission, che
rappresenta un framework di riferimento generalmente
accettato a livello internazionale.
3. Si attesta, inoltre, che:
3.1 il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013:
a. è redatto in conformità ai princìpi contabili
internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
b. corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili;
c. è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese
incluse nel consolidamento.
3.2 La relazione sulla gestione comprende un’analisi
attendibile dell’andamento e del risultato della gestione,
nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme
delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente
alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono
esposti.
Milano, 25 febbraio 2014
L’Amministratore Delegato
I Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari
Valerio Battista
Carlo Soprano
Andreas Bott
I...,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231 233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,...IV
Powered by FlippingBook