12
Il CEO di Prysmian Valerio Battista e
il CEO Central East Europe Francesco
Fanciulli hanno annunciato la firma di
un Memorandum of Understanding per
analizzare la possibilità di una connessione
sottomarina tra Romania e Turchia, e
due
nuovi importanti investimenti industriali
nel Paese dal valore di circa €30 milioni.
Entrambe le iniziative si inquadrano in un
piano avviato nel 2013 con un investimento
iniziale di €20 milioni.
Il
Memorandum
firmato
con
Transelectrica,
società
rumena
di
trasmissione, e Unicredit Bank, prevede
che i partner, sulla base delle specifiche
expertise di ciascuno, conducano studi e
analisi sullo sviluppo di una connessione via
cavo tra Romania e Turchia, con l’obiettivo
di sostenere l’ulteriore sviluppo del settore
energetico nella regione, offrendo ai
produttori rumeni l’opportunità di esportare
il surplus di energia verso paesi terzi, come
la Turchia.
Nuovo impianto di
cavi ottici
a
Slatina
per raddoppiare la capacità produttiva
nel 2017.
Andrà in produzione l’intera
gamma dei cavi in fibra ottica di nuova
generazione, destinati a supportare le
applicazioni più avanzate da parte degli
operatori pubblici e privati, nazionali
e internazionali. I cavi avranno tutte le
certificazioni richieste, come ISO 9001, ISO
14001 e IMQ. La prima fase del progetto
sarà completata entro il 2017. A regime,
parte della produzione sarà disponibile
per l’export. Prysmian intende raddoppiare
l’attuale capacità produttiva entro il 2017
per triplicarla entro il 2020.
Un nuovo impianto per l’alta tensione
produrrà a Slatina cavi destinati alle linee
di trasmissione energetica fino a 150 kV.
Si tratta dello sviluppo pioneristico per la
Romania della tecnologia per cavi e sistemi
ad alta tensione, che potrà contare sullo
FOCUS ON
Rafforzata l’operatività in Romania
Prysmian studierà la possibilità di connettere la Turchia per via
sottomarina. Nuovi impianti produttivi per cavi ottici e alta tensione.
Nasce a Slatina la Prysmian Engineering Academy.
sviluppo di risorse locali. La nuova struttura
produttiva sarà al servizio sia del mercato
interno che delle esportazioni, qualificando
ulteriormente la Romania come hub di
eccellenza di riferimento per i mercati
internazionali più avanzati.
Nascerà a Slatina la
Prysmian Engineering Academy
Con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente
le
risorse
umane
locali
altamente
qualificate, Prysmian ha annunciato il
lancio di un programma di education
internazionale per sostenere lo sviluppo
industriale del territorio, ingaggiando
nuovo personale qualificato. Il programma
è solo il primo passo per la creazione
della
‘Prysmian Slatina Engineering
Academy’ in collaborazione con primarie
università rumene, in stretta connessione
con le iniziative e il lavoro
della Prysmian
Academy e dei nuovi Programmi Graduate
del Gruppo.