2013 Annual Report - page 29

29
NK Wuhan Cable
Co. Ltd.
22
60%
Precision Fiber
Optics Ltd.
50%
Draka Comteq
Germany
Verwaltungs
GmbH
Draka Comteq
Slovakia s.r.o.
Draka Comteq
Kablo Limited
Sirketi
16
99.5%
Draka Comteq
Cabos Brasil S.A.
24
Doiter Industria e
Comercio Ltda
99.9992%
Draka Kabely s.r.o.
Draka Comteq
Sweden AB
Draka Transport
USA, LLC
Draka Cableteq
USA Inc.
Draka Elevator
Products Inc.
Draka Elevator
Products Inc.
Draka
Belgium N.V.
17
Prysmian UK
Group Ltd.
Prysmian
Powerlink
Services Ltd.
Prysmian Telecom
Cables and Systems
UK Ltd.
Prysmian
Metals Ltd.
Draka Distribution
Aberdeen Ltd.
Draka Comteq
UK Ltd.
Prysmian
Cables & Systems
Ltd.
Prysmian Cables
(2000) Ltd.
Prysmian Cables
(Supertension) Ltd.
Prysmian
Construction
Company Ltd.
Draka U.K. Ltd.
Draka UK Pension
Plan Trust
Company Ltd.
Draka
Comteq B.V.
Prysmian Treasury
(The Netherlands)
B.V.
NKF Vastgoed I
B.V.
18
Kabelbedrijven
Draka Nederland
B.V.
Draka Sarphati
B.V.
Draka Comteq
Fibre B.V.
Marmavil
S.L.U.
Prysmian Spain
S.A.U.
Draka Holding N.V.
y CIA Soc. Col.
26
Draka Comteq
Iberica S.L.U.
USB-elektro
Kabelkonfektions
Gmbh i.L.
Draka Deutschland
GmbH
Hohn GmbH
Draka Cable
Wuppertal GmbH
Draka Comteq
Berlin GmbH
& Co. KG
21
Kaiser Kabel
GmbH
Draka Comteq
Singapore Pte Ltd.
Draka Comteq
Germany GmbH
& Co. KG
NKF Holding
(Deutschland)
GmbH
Draka Deutschland
Erste Beteiligungs
GmbH
Draka Service
GmbH
Prysmian Kabel
Und Systeme
GmbH
20
Draka Deutschland
Verwaltungs
GmbH
Draka Kabeltechnik
GmbH
Kaiser Kable
Vetriebes
GmbH i.L.
Prysmian
Unterstuetzun-
gseinrichtung
Lynen GmbH
Draka Istanbul
Asansor Ithalat
Ihracat Üretim
Ticaret Ltd. Şti.
Associated
Cables PVT Ltd.
19
Draka U.K.
Group Ltd.
Cable
Makers Properties
and Services Ltd.
Draka Shanghai
Optical Fibre
Cable Co. Ltd.
Yangtze Optical
Fibre & Cable
(Shanghai) Co. Ltd.
15
Yangtze Optical
Fibre and Cable
Joint Stock
Limited Co.
100%
100%
100%
100%
75%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99.99999%
100%
100%
100%
100%
55%
25%
100%
28%
32%
100%
100%
100%
100%
Draka Deutschland
Zweite Beteiligungs
GmbH
100%
Donne
Draad B.V
100%
Draka Kabel
B.V.
100%
NKF Vastgoed
III B.V.
1%
99%
90%
100%
10%
49.9%
100%
100%
100%
60%
93.75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
37.5%
99%
100%
100%
77.836%
100%
100%
99.99999%
74.99%
100%
Prysmian
Netherlands
Holding B.V.
100%
Prysmian
Netherlands
B.V.
100%
100%
NK China
Investments B.V.
100%
Wagner
Management-und
Projektgesellshaft
mbH i.L.
Nantong Haixum
Draka Elevator
Products Co. Ltd.
Nantong Zhongyao
Draka Elevator
Products Co. Ltd.
1. Prysmian Cables & Systems Ltd. 50%
2. Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. 0.52%
3. Prysmian (French) Holdings S.A.S.
0.0196%, Prysmian Cavi e Sistemi
S.r.l. 0.0196%
4. Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. 5%
5. Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. 0.0005%
6. Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. 1%
7. Prysmian S.p.A. 0.005%
8. Prysmian S.p.A. 0.00003%
9. Draka Comteq B.V. 2.27%
10. Draka Comteq B.V. 0.000002%
11. Prysmian S.p.A. 0.000001%
12. Draka Comteq B.V. 34.84990%, Draka
Holding N.V. 9.20681%, Kabelbedrijven
Draka Nederland B.V. 0.000630%,
Draka Kabel B.V. 0.000120
13. Prysmian Energia Cabos e Sistemas
do Brasil S.A. 0.01%
14. Draka (Malaysia) Sdn Bhd 0.000023%,
Sindutch Cable Manufacturer Sdn Bhd
0.000023%, Singapore Cables
Manufacturers Pte Ltd 0.000023%
15. Yangtze Optical Fibre and Cable Joint
Stock Limited Co. 28.125%
16. Prysmian Netherlands B.V. 0.5%
17. Draka Kabel B.V. 1.48%
18. Kabelbedrijven Draka Nederland B.V. 1%
19. Oman Cables Industry SAOG 40%
20. Prysmian S.p.A. 6.25%
21. Kabelbedrijven Draka Nederland B.V.
50.10%
22. Yangtze Optical Fibre and Cable Joint
Stock Limited Co. 7.5%
23. Prysmian S.p.A. 0.143%
24. Prysmian Energia Cabos e Sistemas
do Brasil S.A. 22.164%
25. Draka Holding N.V. 0.033%
26. Marmavil S.L.U. 0.00001%
98.52%
Prysmian Cables
(Industrial) Ltd.
I...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...IV
Powered by FlippingBook