BILANCIO ANNUALE 2013 - page 167

167
G.2
SETTORI GEOGRAFICI
Nella tabella che segue sono presentati i Ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivise per area geografica:
Si segnala che nel 2013 e nel 2012 non risultano ricavi realizzati verso un singolo cliente per un valore superiore al 10% dei Ricavi
netti del Gruppo.
* EMEA: Europa, Medio Oriente e Africa.
(in milioni di Euro)
2013
2012
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
7.273
7.848
EMEA*
4.609
4.921
(di cui Italia)
1.028
1.005
Nord America
977
1.091
Centro - Sud America
611
690
Asia e Oceania
1.076
1.146
(in milioni di Euro)
2012 (*)
Energia
Telecom
Non Allocate
Totale Gruppo
Attività
3.597
1.367
947
5.911
Partecipazione in imprese collegate
99
-
-
99
Patrimonio netto
-
-
-
1.159
Passività
2.217
425
2.209
4.851
Investimenti in immobili, impianti e macchinari
101
31
-
132
Investimenti in imm. immateriali
17
3
-
20
Totale investimenti
118
34
-
152
(*) I Prospetti Contabili Consolidati sono stati modificati rispetto ai dati a suo tempo pubblicati. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo C. Rideterminazione
dei dati comparativi al 31 dicembre 2012.
I...,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166 168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,...IV
Powered by FlippingBook