BILANCIO ANNUALE 2013 - page 219

219
Rapporti con le collegate
I debiti commerciali e altri debiti si riferiscono ad attività di
fornitura di servizi e prestazioni legate alle attività tipiche del
Gruppo. I crediti commerciali e altri crediti si riferiscono a
transazioni effettuate nello svolgimento delle attività tipiche
del Gruppo.
(in milioni di Euro)
2012
Quote di risultato
Ricavi per beni
Costi del personale Costi per beni e servizi Proventi/(Oneri)
di società collegate
e servizi
finanziari netti
e dividendi da altre società e altri proventi
Collegate
17
100
-
84
-
Altre parti correlate:
Compensi Amministratori,
Sindaci e Dirigenti con
responsabilità strategiche
-
-
15
1
-
Totale
17
100
15
85
-
Compensi all’alta direzione
I compensi all’alta direzione risultano dettagliabili come segue:
Al 31 dicembre 2013 gli Altri debiti per compensi all’alta direzione risultano pari a Euro 15,6 milioni (Euro 5 milioni al 31 dicembre
2012) e i Fondi del personale per compensi all’alta direzione risultano pari a Euro 0,2 milioni (Euro 6 milioni al 31 dicembre 2012).
Ai sensi della comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293 si precisa che nel corso del 2013 non sono avvenute
operazioni atipiche e/o inusuali.
(In migliaia di Euro)
2013
2012
Salari e altri benefici a breve termine - componente fissa
4.698
4.778
Salari e altri benefici a breve termine - componente variabile
9.584
7.115
Altri benefici
31
54
Pagamenti basati su azioni
2.174
3.523
Totale
16.487
15.470
di cui Amministratori
13.406
11.922
34. COMPENSI SPETTANTI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
35. TRANSAZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI
I compensi spettanti ad Amministratori di Prysmian S.p.A.
ammontano a Euro 13,6 milioni nel 2013 e a Euro 12,3 milioni
nel 2012. I compensi spettanti ai Sindaci di Prysmian S.p.A.
ammontano a Euro 0,22 milioni nel 2013 (Euro 0,09 milioni
nel 2012). I compensi comprendono gli emolumenti e ogni
altra somma avente natura retributiva, previdenziale e
assistenziale dovuti per lo svolgimento della funzione di
Amministratore o di Sindaco in Prysmian S.p.A. e in altre
imprese incluse nell’Area di consolidamento, che abbiano
costituito un costo per Prysmian.
I...,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,...IV
Powered by FlippingBook