BILANCIO ANNUALE 2013 - page 211

211
1° Finestra (2014)
2° Finestra (2015)
3° Finestra (2016)
Data assegnazione
13 novembre 2013
13 novembre 2013
13 novembre 2013
Data acquisto azioni
19 maggio 2014
19 maggio 2015
19 maggio 2016
Data termine periodo di retention
19 maggio 2017
19 maggio 2018
19 maggio 2019
Vita residua alla data di assegnazione (in anni)
0,35
1,35
2,35
Prezzo dell’azione alla data di assegnazione (Euro)
18,30
18,30
18,30
Volatilità attesa
29,27%
30,11%
36,79%
Tasso di interesse risk free
0,03%
0,05%
0,20%
% dividendi attesi
2,83%
2,83%
2,83%
Fair value dell’opzione alla data di assegnazione (Euro)
18,04
17,54
17,11
È a disposizione del pubblico sul sito internet
nonché presso la
sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. il documento
informativo, ex art. 114-bis del D. Lgs. 58/98, che illustra le
caratteristiche del suddetto piano di incentivazione.
Al 31 dicembre 2013 non esistono finanziamenti in essere
e non sono state prestate garanzie a favore di membri di
organi di amministrazione, direzione e vigilanza da parte della
Capogruppo e delle società controllate.
Il fair value delle opzioni è stato determinato con il modello Montecarlo, basandosi sulle seguenti assunzioni:
Al 31 dicembre 2013, il costo complessivamente rilevato a conto economico alla voce Costo del personale relativo al fair value delle
opzioni assegnate con questo piano è pari a Euro 1 milione.
Di seguito si riportano ulteriori dettagli relativi alla movimentazione del piano:
Numero opzioni
In circolazione a inizio anno
-
Assegnate (*)
300.682
Annullate
-
Esercitate
-
In circolazione a fine esercizio
300.682
di cui maturate a fine esercizio
-
di cui esercitabili
-
di cui non maturate a fine esercizio
300.682
(*) Il numero delle opzioni è stato determinato sulla base delle adesioni attese da parte dei dipendenti nelle tre finestre.
I...,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210 212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,...IV
Powered by FlippingBook