BILANCIO ANNUALE 2013 - page 204

BILANCIO CONSOLIDATO >
NOTE ILLUSTRATIVE
204
| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
La voce risulta dettagliabile come segue:
Nel dettaglio, le ipotesi attuariali adottate per la valutazione dei Piani di assistenza medica sono le seguenti:
Si riporta di seguito una sensitivity analysis nella quale sono rappresentati gli effetti derivanti da un incremento/decremento
delle più significative ipotesi attuariali utilizzate nella valutazione della passività quali tasso di interesse, tasso di inflazione/
tasso tendenziale costi di assistenza medica e longevità.
(in milioni di Euro)
2013
2012
Saldo all’inizio dell’esercizio
28
26
Costo del lavoro
1
1
Oneri finanziari
1
1
Perdite/(Utili) attuariali imputate a patrimonio netto - Ipotesi crescita salariale
(2)
(1)
Perdite/(Utili) attuariali imputate a patrimonio netto - Ipotesi demografiche
1
(1)
Perdite/(Utili) attuariali imputate a patrimonio netto - Ipotesi finanziarie
(4)
3
Utilizzi
(1)
(1)
Differenze cambio
(1)
-
Totale variazioni
(5)
2
Saldo alla fine dell’esercizio
23
28
31 dicembre 2013
Tasso di interesse
5,63%
Tasso atteso di incremento delle retribuzioni
3,00%
Incremento sinistri
5,42%
Aspettativa di vita a 65 anni:
Uomini
Donne
Persone che attualmente hanno 65 anni
19,16
21,17
Persone che attualmente hanno 50 anni
19,37
21,29
31 dicembre 2013
decremento - 0,50%
incremento + 0,50%
Tasso di interesse
+7,40%
-6,62%
decremento - 0,25%
incremento + 0,25%
Tasso di inflazione
-3,22%
+3,54%
31 dicembre 2013
Incremento di 1 anno nel tasso di longevità
+4,27%
I...,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203 205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,...IV
Powered by FlippingBook