BILANCIO CONSOLIDATO >
NOTE ILLUSTRATIVE
202
| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
31 dicembre 2013
Germania
Gran Bretagna
Olanda
Tasso di interesse
3,25%
4,40%
3,25%
Tasso atteso di incremento delle retribuzioni
2,00%
n.a.
2,00%
Tasso atteso di incremento delle pensioni
2,00%
n.a.
2,00%
Tasso di inflazione
2,00%
3,50%
2,00%
Si riporta di seguito una sensitivity analysis nella quale
sono rappresentati gli effetti derivanti da un incremento/
decremento delle più significative ipotesi attuariali utilizzate
nella valutazione della passività quali tasso di interesse,
tasso di inflazione e longevità.
La sensitivity sul tasso di inflazione include eventuali effetti
relativi alle assunzioni sugli incrementi salariali e sugli
incrementi delle contribuzioni ai fondi pensione.
31 dicembre 2013
Germania
Gran Bretagna
Olanda
decremento - 0,50% incremento + 0,50% decremento - 0,50% incremento + 0,50% decremento - 0,50% incremento+0,50%
Tasso di interesse
+7,45%
-6,65%
+10,54%
-9,23% +8,31%
-7,31%
decremento - 0,25% incremento + 0,25% decremento - 0,25% incremento + 0,25% decremento - 0,25% incremento+0,25%
Tasso di inflazione
-2,79%
+2,93%
-3,72%
+3,93% -3,83%
+4,08%
31 dicembre 2013
Germania
Gran Bretagna
Olanda
Incremento di 1 anno
nel tasso di longevità
+4,36%
+2,60%
+3,60%
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
Il Fondo Trattamento di fine rapporto si riferisce unicamente alle società italiane e risulta dettagliabile come segue:
(in milioni di Euro)
2013
2012
Saldo all’inizio dell’esercizio
25
22
Costo del lavoro
-
-
Oneri finanziari
1
1
Perdite/(Utili) attuariali imputate a patrimonio netto
(1)
4
Utilizzi
(3)
(2)
Totale variazioni
(3)
3
Saldo alla fine dell’esercizio
22
25
Per maggiori dettagli si rimanda alla Nota 21. Costo del personale.
Nel dettaglio, la media ponderata delle ipotesi attuariali adottate per la valutazione dei Fondi pensione è la seguente:
Aspettativa di vita a 65 anni:
Uomini Donne Uomini Donne
Uomini Donne
Persone che attualmente hanno 65 anni
18,71
22,79
21,36
23,46 22,00
24,20
Persone che attualmente hanno 50 anni
20,74 24,72
22,66 24,96
23,40 25,00