309
ATTESTAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AI SENSI
DELL’ART. 81-TER DEL REGOLAMENTO CONSOB
N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI
1. I sottoscritti Valerio Battista, in qualità di
Amministratore Delegato, Carlo Soprano e Andreas
Bott, in qualità di Dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari della Prysmian S.p.A.
attestano, tenuto anche conto di quanto previsto
dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58:
• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche
dell’impresa e
• l’effettiva applicazione,
delle procedure amministrative e contabili per la
formazione del bilancio d’esercizio nel corso del 2013.
2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure
amministrative e contabili per la formazione del
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 si è basata
su di un processo definito da Prysmian in coerenza
con il modello di controllo interno definito dal
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission, che rappresenta un framework
di riferimento generalmente accettato a livello
internazionale.
3. Si attesta, inoltre, che:
3.1 il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013:
a.è redatto in conformità ai princìpi contabili
internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002;
b.corrisponde alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili;
c. è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale, economica
e finanziaria dell’emittente.
3.2 La relazione sulla gestione comprende un’analisi
attendibile dell’andamento e del risultato della
gestione, nonché della situazione, unitamente alla
descrizione dei principali rischi e incertezze cui è
esposto.
Milano, 25 febbraio 2014
L’Amministratore Delegato
I Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari
Valerio Battista
Carlo Soprano Andreas Bott