BILANCIO ANNUALE 2013 - page 34

BILANCIO CONSOLIDATO >
RELAZIONE SULLA GESTIONE
34
| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
La quotazione in Borsa delle azioni ordinarie Prysmian,
risultante dalla vendita del 46% delle azioni detenute da
Goldman Sachs Group Inc., è avvenuta il 3 maggio 2007 ad un
prezzo di Euro 15,0 per azione, corrispondente a 2,7 miliardi
di Euro di capitalizzazione. Successivamente alla quotazione,
Goldman Sachs Group Inc. ha progressivamente ridotto la
propria partecipazione nella società, di cui aveva acquisito il
controllo nel luglio del 2005, mediante collocamento presso
investitori istituzionali ed investitori selezionati del rimanente
54% delle azioni in diverse fasi successive: i) 22% nel novembre
2007, ii) 14% nel novembre 2009, iii) 17% nel marzo 2010. In
corrispondenza di quest’ultima fase, l’Amministratore Delegato
di Prysmian, ing. Valerio Battista, ha comunicato di aver
acquistato n. 1.500.000 azioni, pari a circa lo 0,8% del capitale
sociale, portando la sua partecipazione complessiva all’1,2%,
PRYSMIAN E I MERCATI FINANZIARI
quota che nel corso degli anni successivi è stata ulteriormente
incrementata fino a circa l’1,4% del capitale.
Al 31 dicembre 2013, il flottante della Società era pari al 100%
delle azioni in circolazione e gli azionisti con quote rilevanti
(superiori al 2%) rappresentavano complessivamente circa il 15%
del capitale: non risultavano quindi azionisti di maggioranza
o di riferimento. Prysmian rappresenta oggi uno dei pochi
casi italiani di società industriali con presenza globale che ha
raggiunto nel corso degli ultimi anni lo status di
Public Company
.
Il capitale sociale di Prysmian S.p.A. al 31 dicembre 2013
ammonta a Euro 21.459.171,00 rappresentato da 214.591.710
azioni ordinarie del valore nominale di 0,1 Euro cadauna.
Di seguito la struttura dell’azionariato a tale data.
* Include principalmente azioni detenute da investitori non istituzionali e terzi depositari di azioni a fini di trading
Fonte: Nasdaq Omx (Azionariato per tipologia)
Fonte: Consob (Azionisti rilevanti con partecipazione oltre il 2%)
Clubtre S.p.A.
6,2%
Norges Bank
2,2%
JP Morgan Chase & Co. Corp.
2,2%
State Street Global Adv LTD
2,1%
T. Rowe Price Associates Inc.
2,0%
Investitori Istituzionali
76,9%
Retail
9,7%
Azioni Proprie
1,4%
Altri
12,0%*
AZIONARIATO PER TIPOLOGIA E AZIONISTI RILEVANTI
AZIONARIATO PER TIPOLOGIA E AZIONISTI RILEVANTI
AZIONARIATO
Prysmian Group è un’autentica Public Company: il flottante è pari al 100% delle azioni
con un capitale detenuto per oltre il 70% da investitori istituzionali.
I...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...IV
Powered by FlippingBook