43
Settore Telecom
TRADE & INSTALLERS
Nell’ambito dei cavi per Trade & Installers,
nel settore delle costruzioni, il Gruppo
si è dimostrato molto attivo in Italia in
progetti legati alle nuove infrastrutture per
l’Esposizione Universale di Milano, Expo
2015.
Prysmian cablerà il sito su cui sorgeranno
i servizi e le strutture dell’Esposizione
Universale, la cosiddetta “Piastra”. La
commessa riguarda la fornitura di 50
km di cavi P-Laser di media tensione,
eco-sostenibili e ad elevate prestazioni,
oltre a 300 km di cavi di bassa tensione
appartenenti alla gamma Afumex, che in
caso di incendio combinano una ridotta
propagazione della fiamma con bassissime
emissioni di gas irritanti e corrosivi.
Nel corso dell’anno il Gruppo si è anche
aggiudicato le commesse per la fornitura di
cavi di bassa e media tensione della gamma
Afumex da installare lungo i nuovi tratti
autostradali BreBeMi, che unirà Milano e
Brescia, e Pedemontana Lombarda, nella
zona attorno alla sede dell’Expo.
Un ulteriore contratto riguarda la fornitura di
speciali cavi anti-incendio e a basso impatto
ambientale per la distribuzione di energia
nella Torre Isozaki, in fase di costruzione nel
nuovo quartiere Citylife a Milano. Progettata
dall’architetto giapponese Arata Isozaki,
l’omonima Torre supererà i 200 metri
d’altezza diventando una delle costruzioni
più alte d’Italia. La torre Isozaki rappresenta
una delle immagini simbolo di Expo 2015.
Diverse commesse in ambito Trade &
Installers sono state ottenute anche in Gran
Bretagna. Fra queste il cablaggio della First
Direct Arena di Leeds, i cui 13.000 posti sono
stati dotati di cavi resistenti al fuoco FP200
Gold.
INDUSTRIAL
Nel business Industrial, il Gruppo ha
annunciato a marzo un progetto in ambito
Military & Defence per il cablaggio della
nuova portaerei americana U.S.S. Gerald
R. Ford con cavi di media tensione a 15 kV
e cavi in fibra ottica. Il cavo energia 15 kV,
sviluppato appositamente da Prysmian
per l’utilizzo in questa categoria di navi,
costituisce una parte fondamentale del
nuovo sistema elettrico che ha tre volte la
capacità delle altre navi portaerei.
A ottobre è stato siglato un importante
accordo-quadro con la compagnia petrolifera
brasiliana Petrobras per la progettazione
e fornitura di sistemi umbilicals per
l’estrazione petrolifera offshore, per un
valore complessivo di circa 260 milioni di
Dollari statunitensi. Inoltre il Gruppo ha
acquisito, sempre da Petrobras, l’estensione
al 2016 dell’accordo-quadro esistente per
la fornitura di flexible pipes (tubi flessibili
per estrazione petrolifera) per un totale
di 95 milioni di Dollari statunitensi e per il
quale sono già stati emessi ordini per 20
milioni di Dollari statunitensi per i campi
estrattivi di Macabu, Jubarte e Marlim
Leste. La conferma della collaborazione
tecnica e commerciale con Petrobras, che
dura da 35 anni, rappresenta un importante
passo avanti nell’ampliamento dell’offerta
dedicata all’industria petrolifera.
Fra gli altri progetti ricordiamo anche
l’inaugurazione, nel mese di ottobre, della
centrale idroelettrica di Iberdrola “Cortes - La
Muela”, la più grande in Spagna e una tra
le principali in Europa. Prysmian Group ha
fornito cavi di potenza (altissima e media
tensione), strumentazione e controllo
assieme ai relativi accessori.
In ambito Telecom il Gruppo ha completato
un importante investimento con
l’espansione della fabbrica di Slatina, in
Romania, che diventa uno dei nuovi centri
d’eccellenza in Europa per l’industria dei cavi
ottici per telecomunicazioni.
Lo stabilimento di Slatina ha appena
celebrato il suo 40esimo anniversario,
avendo cominciato la sua attività produttiva
nel 1973 con la produzione di cavi energia,
ampliata nel 2009 con il primo modulo per
produrre cavi in fibra ottica. L’impianto
si estende su una superficie di quasi
100.000 mq per una capacità produttiva
annuale complessiva di 30.000 tonnellate
di cavi energia (dai cavi Alta Tensione fino
a 110kV e cavi per costruzioni, ai cavi di
Strumentazione, Controllo e Distribuzione
di energia), quasi 1.500.000 km di cavi
ottici e 500.000 km di cavi in rame per
telecomunicazioni (che coprono quasi tutta
la domanda per entrambe le tipologie di
cavi), impiegando oltre 400 dipendenti.
L’investimento nel nuovo impianto è parte
di un importante progetto di ulteriore
rafforzamento della competitività del
Gruppo a livello mondiale in un settore
in continua evoluzione. Oggi Prysmian è
leader mondiale nel settore dei cavi per le
telecomunicazioni, con l’11% di market share
e 24 impianti di produzione a livello globale.
A livello di innovazione tecnologica il Gruppo
ha presentato a giugno la nuova categoria
di cavi Nano Loose Tube. Questi prodotti,
che presentano un diametro ridotto e una
maggiore densità di fibre, permettono di
inserire fino a 192 fibre in condotti standard
10/12 mm e fino a 96 fibre nei condotti da
8/10 mm.