BILANCIO ANNUALE 2013 - page 53

53
Nei paragrafi seguenti viene dettagliata l’evoluzione dei
mercati e della redditività per ciascuna delle aree di business
del Settore Energia.
I dati pro forma dell’intero 2011, che aggregano i dati del
Gruppo Draka dal 1° gennaio, sono stati oggetto di alcune
riclassifiche all’interno dei settori di appartenenza al fine
di renderli pienamente confrontabili con i dati dei periodi
successivi. Si è ritenuto di non presentare i dati consolidati
dell’esercizio 2011 per business (che includono Draka per il solo
periodo marzo-dicembre) vista la limitata utilità e la scarsa
significatività del confronto.
UTILITIES
(*) I dati pro-forma sono calcolati aggregando i risultati del Gruppo Draka per il bimestre gennaio-febbraio (ante acquisizione) a quelli consolidati.
(in milioni di Euro)
2013
2012 Variazione %
Variazione %
2011 (*)
Organica
Pro forma
dei Ricavi
Ricavi verso terzi
2.224
2.287
-2,8%
-1,4% 2.318
EBITDA rettificato
281
270
264
% sui Ricavi
12,6%
11,8%
11,4%
Risultato operativo rettificato
240
234
238
% sui Ricavi
10,8%
10,2%
10,3%
L’area di business Utilities raggruppa le attività del Settore
Energia di Prysmian destinate alla progettazione, produzione
e installazione di cavi e accessori per la trasmissione e
distribuzione di energia. Il Gruppo progetta, produce e installa
sistemi in cavo ad alta e altissima tensione per il
trasporto
dell’energia elettrica sia dalle centrali di produzione sia
inseriti nelle reti di trasmissione e di distribuzione primaria. I
prodotti di quest’area, altamente personalizzati e ad elevato
contenuto tecnologico, includono cavi isolati con carta
impregnata di olio o miscela utilizzati per tensioni fino a
1.100 kV e cavi con isolamento a base di polimeri estrusi per
tensioni inferiori a 500 kV. Tra i sistemi per la trasmissione
di energia di Prysmian vi sono i servizi di installazione e di
post-installazione, i servizi di gestione e manutenzione delle
reti, tra cui il monitoraggio della performance della rete, la
riparazione e la manutenzione dei cavi di interconnessione,
nonché i servizi di emergenza, tra cui il ripristino in caso di
danneggiamenti. Inoltre, Prysmian Group progetta, produce
e installa sistemi sottomarini “chiavi in mano” per la
trasmissione
e la
distribuzione
di energia.
I prodotti offerti includono cavi con diverse tipologie di
isolamento (cavi ad isolante stratificato costituito da
carta impregnata da olio o miscela per collegamenti fino a
500 kV in corrente alternata e continua; cavi con isolante
polimerico estruso per collegamenti fino a 400 kV in corrente
alternata e 300 kV in corrente continua). Il Gruppo - in grado
di offrire soluzioni qualificate secondo i più severi standard
internazionali (SATS/IEEE, IEC, NEK) - si avvale di specifiche
tecnologie per la trasmissione e la distribuzione di energia
in ambiente sottomarino. Prysmian produce anche cavi e
sistemi di media tensione per il collegamento di immobili
industriali e/o civili alle reti di distribuzione primaria e cavi e
sistemi di bassa tensione per la distribuzione di energia e il
cablaggio degli edifici. Tutti i prodotti offerti sono conformi
alle norme internazionali per quanto riguarda la capacità di
isolamento, la resistenza al fuoco, le emissioni di fumi e il
contenuto di alogeni. Infine, il Gruppo produce componenti
quali giunti e terminazioni per cavi di bassa, media, alta e
altissima tensione, nonché accessori per collegare i cavi tra
loro e con altri equipaggiamenti di rete adatti per applicazioni
industriali, edilizie e infrastrutturali, così come applicazioni
per la trasmissione e distribuzione di energia.
I...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...IV
Powered by FlippingBook