BILANCIO ANNUALE 2013 - page 58

BILANCIO CONSOLIDATO >
RELAZIONE SULLA GESTIONE
58
| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
necessario, di una riduzione della propria quota sui mercati a
redditività più bassa; tale strategia ha permesso di mitigare la
flessione della redditività del business.
In Asia, a fronte di una dinamica crescente della domanda di
costruzioni, Prysmian Group non ha saputo crescere in linea
con il mercato, perdendo lievemente quota di mercato.
In Nord America, nonostante la dinamica decresente della
domanda, Prysmian Group ha potuto beneficiare di un
incremento di profittabilità grazie al miglioramento del mix
di vendita e alla realizzazione delle efficienze industriali del
sito produttivo canadese di Prescott. Prysmian Group ha
altresì rafforzato la propria presenza in Sud America, riuscendo
ad incrementare la quota di mercato mantenendo un adeguato
livello dei prezzi grazie all’ampio portafoglio di prodotti offerti.
A seguito della combinazione dei fattori sopra descritti,
l’EBITDA rettificato dell’anno 2013, pari a Euro 72 milioni, è
diminuito rispetto al valore dello scorso anno, pari a Euro 77
milioni (-6,4%).
INDUSTRIAL
Un continuo processo di specializzazione consente di rendere sempre più personalizzabili
prodotti e soluzioni.
L’ampia gamma di prodotti sviluppati specificamente per
il mercato Industrial si caratterizza per l’elevato livello di
personalizzazione delle soluzioni. Tali prodotti trovano
applicazione nei più diversi settori industriali, tra cui:
Oil&Gas, Trasporti, Infrastrutture, Industria Mineraria
ed Energie Rinnovabili. Nel settore Oil&Gas il Gruppo
offre soluzioni sia per l’impiego nelle attività di ricerca e
raffinazione di idrocarburi, sia per le attività a valle della
esplorazione e produzione. La gamma di prodotti è quindi
molto ampia e comprende cavi di bassa e media tensione, di
potenza, strumentazione e controllo, oltre a cavi ombelicali
multifunzionali per il trasporto di energia, telecomunicazioni,
fluidi e prodotti chimici nel collegamento di fonti e collettori
sottomarini a piattaforme di unità FPSO (Floating, Production,
Storage e Offloading). Nel settore dei Trasporti, la gamma di
cavi offerta da Prysmian trova impiego nella costruzione di
treni, navi e nell’industria automobilistica; nelle infrastrutture
invece, i principali campi applicativi sono il settore ferroviario,
portuale e aeroportuale. La gamma offerta comprende anche
cavi per l’industria mineraria, per l’industria automobilistica
e per le applicazioni ascensoristiche, cavi per le applicazioni
legate a fonti di energia rinnovabile, cavi per applicazioni
militari e per centrali di produzione di energia nucleare, in
grado di resistere ai più elevati livelli di radiazione.
(*) I dati pro-forma sono calcolati aggregando i risultati del Gruppo Draka per il bimestre gennaio-febbraio (ante acquisizione) a quelli consolidati.
(in milioni di Euro)
2013
2012 Variazione%
Variazione% 2011 (*)
Organica Pro forma
dei Ricavi
Ricavi verso terzi
1.765
1.801
-2,0%
4,1% 1.824
EBITDA rettificato
134
139
116
% sui Ricavi
7,6%
7,7%
6,4%
Risultato operativo rettificato
99
99
79
% sui Ricavi
5,6%
5,5%
4,3%
I...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...IV
Powered by FlippingBook