BILANCIO CONSOLIDATO >
RELAZIONE SULLA GESTIONE
62
| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
ANDAMENTO DEL SETTORE TELECOM
Prysmian soddisfa pienamente la richiesta di connessioni sempre più veloci e a banda larga
degli utenti business e residenziali, fornendo reti ad alta prestazione con elevati standard
di gestione delle fibre.
(in milioni di Euro)
2013
2012
Variazione%
2011 (*)
Ricavi verso Terzi
1.255
1.466
-14,4%
1.315
EBITDA Rettificato
120
160
-25,0%
121
% su Ricavi
9,6%
10,9%
9,1%
EBITDA
100
138
-27,5%
103
% su Ricavi
8,0%
9,4%
7,7%
Ammortamenti
(50)
(56)
(43)
Risultato operativo rettificato
70
104
-32,3%
78
% su Ricavi
5,6%
7,1%
5,8%
RACCORDO TRA EBITDA ED EBITDA RETTIFICATO
EBITDA (A)
100
138
-27,5%
103
Oneri/(Proventi) non ricorrenti:
Riorganizzazioni aziendali
13
16
12
Costi di integrazione Draka
-
1
-
Verifiche fiscali
-
2
-
Plusvalenze su cessioni di attività
(1)
-
-
Rilascio step up magazzino Draka
-
-
6
Altri oneri netti non ricorrenti
8
3
-
Totale oneri/(proventi) non ricorrenti (B)
20
22
18
EBITDA rettificato (A+B)
120
160
-25,0%
121
(*) Include i risultati del Gruppo Draka per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2011.