BILANCIO CONSOLIDATO >
RELAZIONE SULLA GESTIONE
56
| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
relativi ai collegamenti delle piattaforme eoliche offshore
(DolWin3, Deutsche Bucht) e per la fornitura e l’installazione
di cavi sottomarini per parte delle operazioni offshore di
ExxonMobil Corporation, negli Stati Uniti.
Per la realizzazione di questi progetti sono stati effettuati
investimenti di ampliamento della capacità produttiva presso
lo stabilimento di Pikkala in Finlandia, già operativi a fine 2011,
e nello stabilimento italiano di Arco Felice.
Grazie all’ottimo andamento nel business dei Cavi Sottomarini,
al buon mix progetti del business dell’Alta Tensione terrestre
e nonostante la persistente debolezza nel settore Power
Distribution, l’EBITDA rettificato del business Utilities ha
raggiunto il livello di Euro 281 milioni, in crescita dal valore di
Euro 270 milioni del 2012.
TRADE & INSTALLERS
La gamma dei prodotti si è ulteriormente arricchita per soddisfare la domanda di cavi per
infrastrutture: aeroporti, porti e stazioni ferroviarie.
Il Gruppo Prysmian produce un’ampia gamma di cavi di bassa
tensione, sia rigidi sia flessibili, per la distribuzione di energia
verso e all’interno di strutture residenziali e commerciali,
sempre in massimo rispetto delle normative internazionali.
Il Gruppo concentra attività di sviluppo prodotto e innovazione
sui cavi a elevate prestazioni come i cavi Fire Resistant -
resistenti al fuoco - e Low Smoke zero Halogen - a bassa
emissione di fumo e gas tossici - capaci di garantire specifiche
condizioni di sicurezza. Recentemente, la gamma prodotti
si è ulteriormente arricchita, soddisfando la domanda di cavi
dedicati a costruzioni infrastrutturali quali aeroporti, porti
e stazioni ferroviarie, proveniente da clienti diversificati quali
distributori internazionali, consorzi di acquisto, installatori
e grossisti.
(*) I dati pro-forma sono calcolati aggregando i risultati del Gruppo Draka per il bimestre gennaio-febbraio (ante acquisizione) a quelli consolidati.
(in milioni di Euro)
2013
2012 Variazione %
Variazione%
2011 (*)
Organica Pro forma
dei Ricavi
Ricavi verso terzi
1.914
2.159
-11,3%
-4,3% 2.233
EBITDA rettificato
72
77
73
% sui Ricavi
3,7%
3,6%
3,3%
Risultato operativo rettificato
47
49
35
% sui Ricavi
2,4%
2,3%
1,6%