BILANCIO ANNUALE 2013 - page 37

37
ASSEMBLEA AZIONISTI: CAPITALE RAPPRESENTATO
Public Company (no azionisti di controllo)
Capitale rappresentato
in Assemblea
Partecipazione del principale
azionista in Assemblea
2008
2009
2010 2011 gennaio 2011 aprile
2012
2013
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
ASSEMBLEA AZIONISTI: CAPITALE RAPPRESENTATO
ASSEMBLEA AZIONISTI: NUMERO PARTECIPANTI IN PROPRIO O IN DELEGA
Public Company (no azionisti di controllo)
Numero azionisti
partecipanti in Assemblea
2008
2009
2010 2011 gennaio 2011 aprile
2012
2013
0
400
200
600
800
1.000
1.200
1.400
ASSEMBLEA AZIONISTI: NUMERO PARTECIPANTI IN PROPRIO O IN DELEGA
CALENDARIO FINANZIARIO 2014
25 febbario 2014 Bilancio Consolidato del Gruppo Prysmian, progetto di Bilancio di Esercizio di Prysmian S.p.A. al 31 dicembre 2013
16 aprile 2014
Assemblea per approvazione del Bilancio
8 maggio 2014
Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014
31 luglio 2014
Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2014
6 novembre 2014
Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014
I...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...IV
Powered by FlippingBook