BILANCIO ANNUALE 2013 - page 42

BILANCIO CONSOLIDATO >
RELAZIONE SULLA GESTIONE
42
| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NELL’ESERCIZIO
UTILITIES – CAVI SOTTOMARINI
Nel corso dell’anno il Gruppo ha sottoscritto
numerosi nuovi contratti, principalmente per
il segmento Utilities.
Nel business delle interconnessioni
sottomarine, a febbraio Prysmian
ha acquisito due nuovi contratti per
l’interconnessione Normandie 3 che porterà
energia elettrica all’isola di Jersey - nel
Canale della Manica - dalla Francia, per un
valore totale di circa Euro 45 milioni. Si tratta
del terzo collegamento elettrico di prossima
installazione nell’ambito di un importante
piano decennale di investimenti per il
potenziamento delle infrastrutture della rete
di trasmissione di Jersey Electricity.
Ad aprile il Gruppo ha rinnovato l’impegno
nel mare della Spagna con un contratto del
valore di circa Euro 85 milioni per il secondo
circuito del collegamento fra le isole di
Maiorca e Ibiza, che verranno integrate
al sistema elettrico peninsulare grazie al
collegamento “Romulo” già realizzato da
Prysmian.
Nel mese di maggio è stato sottoscritto
un contratto del valore di oltre 100 milioni
di Dollari statunitensi, per la fornitura e
l’installazione di cavi sottomarini per parte
delle operazioni offshore di ExxonMobil
Corporation, negli Stati Uniti. Il progetto
consiste nella sostituzione di circa 50 km
di cavi elettrici con nuovi cavi progettati per
profondità fino a 450 metri e che porteranno
energia elettrica da impianti di generazione
situati sulla terra ferma a piattaforme
petrolifere offshore.
In Italia, a settembre il Gruppo ha
annunciato un accordo per il primo sistema
in cavo sottomarino fra l’isola di Capri e
Torre Annunziata (Napoli). Il contratto, del
valore di circa Euro 70 milioni, fa parte di un
più ampio progetto varato dal committente
Terna S.p.A., il “Progetto Insula”, che prevede
la realizzazione di collegamenti elettrici
fra le principali isole italiane – Sardegna,
Sicilia, Elba, Isole Campane, Laguna Veneta
– e la terraferma, con cavi sottomarini di
tecnologia d’avanguardia.
Nel campo dei collegamenti sottomarini
per parchi eolici offshore, segnaliamo due
importanti progetti. A febbraio Prysmian ha
acquisito dall’operatore delle reti elettriche
di Olanda e Germania TenneT un’importante
commessa, del valore di oltre Euro 350
milioni, per l’interconnessione DolWin3 in
Germania, che prevede il collegamento di
parchi eolici offshore, situati nel Mare del
Nord, alla terraferma tedesca. Per questo
progetto il Gruppo fornirà un sistema in
cavo a livelli record: 900 MW di potenza e
tensione di 320 kV in corrente continua.
Nel mese successivo è stato sottoscritto un
ulteriore contratto da oltre Euro 50 milioni
per il collegamento del parco eolico offshore
Deutsche Bucht in Germania. Si tratta
del dodicesimo progetto che il Gruppo si
aggiudica nell’ambito dei piani di sviluppo
delle energie rinnovabili nel Mare del Nord,
confermando il ruolo di partner strategico nel
settore.
UTILITIES – CAVI TERRESTRI
Nel settore della trasmissione e
distribuzione di energia terrestre, il 2013
ha visto l’importante collaudo del primo
sistema elettrico con cavo P-Laser di alta
tensione. Realizzato finora per applicazioni
in media tensione,
P-Laser
è il primo cavo
per reti elettriche eco-sostenibile e ad
elevate prestazioni, prodotto con materie
prime riciclabili. Il primo collegamento a
150 kV, lungo circa 5 km, è stato realizzato
ad agosto in Italia, in provincia di Milano,
per conto di Terna S.p.A., e rappresenta
una pietra miliare. Rappresenta infatti il
primo passo di un cambiamento radicale
del funzionamento del sistema elettrico
mondiale, che nei prossimi anni porterà
numerosi vantaggi a tutti gli utenti in
termini di efficienza, qualità e sicurezza
della fornitura.
In occasione del Business Forum italo-
russo tenutosi a novembre a Trieste,
Prysmian Group ha inoltre firmato un
accordo di cooperazione tecnologica nel
campo della trasmissione e distribuzione
di energia in Russia con JSC “Rosseti”, il
più grande operatore di rete del Paese.
L’accordo prevede un programma di scambio
di informazioni finalizzato all’analisi e
allo sviluppo di soluzioni per sistemi di
trasmissione in alta tensione, fino a 500 kV.
Nell’ambito di un investimento da 55 milioni
di Dollari statunitensi nel mercato russo per
avviare la produzione locale di cavi di media
e alta tensione, Prysmian ha recentemente
inaugurato una nuova fabbrica a Rybinsk,
nella regione di Yaroslavl, completando
un’ulteriore fase del proprio piano di
espansione nel Paese.
Settore Energia
NUOVI PROGETTI E INIZIATIVE INDUSTRIALI
Numerosi nuovi importanti contratti acquisiti nelle interconnessioni sottomarine. In Italia,
Gruppo molto attivo in progetti legati all’Expo 2015. Completato importante investimento
in Romania con l’espansione della fabbrica di Slatina.
I...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...IV
Powered by FlippingBook