35
US
25%
UK
24%
Italia
14%
Francia
8%
Irlanda
5%
Norvegia
5%
Germania
4%
Olanda
3%
Resto d'Europa
7%
Hong Kong
2%
Resto del Mondo
3%
INVESTITORI ISTITUZIONALI PER AREA GEOGRAFICA
INVESTITORI ISTITUZIONALI PER STILE DI INVESTIMENTO
Growth
34%
GARP
19%
Value
20%
Index
12%
Hedge Fund
2%
Altri
13%
INVESTITORI ISTITUZIONALI PER AREA GEOGRAFICA
INVESTITORI ISTITUZIONALI PER STILE DI INVESTIMENTO
L’azionariato per area geografica conferma un peso
predominante degli investitori statunitensi e britannici,
che a fine 2013 rappresentavano circa il 50% del capitale
detenuto da investitori istituzionali; seguono poi gli
investitori istituzionali italiani con il 14% e quelli francesi
con l’8%. Rispetto all’anno precedente si segnala, infine, un
incremento del peso degli investitori asiatici, e in particolare
di Singapore e Giappone.
Complessivamente circa il 73% del capitale detenuto
da investitori istituzionali è rappresentato da fondi di
investimento con strategie Value, Growth o GARP, quindi
focalizzati su un orizzonte temporale di medio e
lungo periodo.
In costante aumento infine la componente di azionisti che
seguono un approccio di investimento Index ovvero basato
sui principali indici azionari di riferimento; tale incremento è
coerente, infatti, con l’aumentato peso del titolo Prysmian
all’interno di tali indici.
Fonte: Nasdaq OMX