109
di alcuni importanti clienti. Inoltre, è proseguito il graduale
ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione Salute,
Sicurezza e Ambiente: in linea con l’obiettivo prefissato per
il 2013, sono state ottenute cinque nuove certificazioni (St.
Geneviève - Francia, Prysmian PowerLink - Milano, che hanno
ottenuto la certificazione ISO14001 del sistema di gestione
ambientale; Velké Mezirici - Repubblica Ceca, Eindhoven -
Paesi Bassi e Bishopstoke - Regno Unito, che hanno ottenuto
la certificazione OHSAS18001 del sistema di gestione della
sicurezza). A fine 2013, l’86% e il 49% dei siti risultavano
certificati, rispettivamente, ai sensi degli standard ISO14001 e
OHSAS18001.
In stretto collegamento con l’obiettivo delle certificazioni,
Prysmian Group ha incrementato il numero degli auditor
qualificati grazie all’adozione di un programma di formazione
specifica, sviluppato direttamente dalla funzione HSE di
Corporate: la certificazione di nuovi auditor, nel 2013, ha
consentito di rispettare il piano di lavoro e la programmazione
delle attività, effettuando complessivamente 120 visite, di cui
un quarto condotte da auditor di Prysmian.
Oltre alle numerose iniziative intraprese in campo formativo, il
Gruppo ha gestito e portato a compimento una serie di attività,
coordinate dalla funzione HSE di Corporate, tra cui:
• predisposizione dell’iniziativa “Safety Leadership” volta ad
accrescere e diffondere la cultura della sicurezza a partire
dalle funzioni manageriali;
• partecipazione, per la sezione relativa agli aspetti ambientali
e di sicurezza, all’assessment di RobecoSAM per l’ingresso
nel Dow Jones Sustainability Index (DJSI), migliorando
notevolmente il punteggio ottenuto rispetto all’anno
precedente. In questo ambito, la funzione HSE di Gruppo
ha già programmato e avviato alcune ulteriori iniziative per
garantire una più completa rendicontazione e per evidenziare
in modo più dettagliato il collegamento fra i miglioramenti
ambientali ottenuti e gli impatti economici generati;
• partecipazione attiva a vari gruppi di lavoro e comitati di
associazioni di categoria (il Comitato ECOE di Europacable,
la “Task Force Sostanze” di Orgalime, il Comitato Ambiente
di ANIE ed il gruppo di lavoro ambiente AICE, il Maintenance
Team di IEC per la stesura dello standard relativo alla
dichiarazione ambientale del cavo energia).
Con le attività condotte nel corso del 2013 e degli anni
precedenti, Prysmian ha posto le basi per una gestione sempre
più consapevole e integrata dei propri aspetti ambientali, di
salute e di sicurezza a livello di Gruppo.
Il percorso di integrazione intrapreso costituisce, infatti,
un’opportunità di miglioramento e in tale ottica saranno
ulteriormente sviluppate e condivise politiche e modalità
operative finalizzate alla gestione dell’ambiente, della salute
e della sicurezza da parte di tutte le realtà operative, con il
coordinamento della funzione HSE della Capogruppo. In questo
contesto, Prysmian Group tiene sotto controllo le prestazioni
ambientali e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro attraverso
l’utilizzo di misure quali-quantitative, alcune delle quali
rendicontate nel Bilancio di Sostenibilità. In tale documento, al
quale si rimanda per ulteriori dettagli, sono descritti non solo le
performance del Gruppo, ma anche i modelli di gestione attuali
e le linee di sviluppo per le future azioni.