99
finalizzati a fabbricare tubi flessibili e cavi ombelicali
con stabilità chimica e termo-meccanica sensibilmente
migliorata rispetto ai materiali di impiego attuale.
• È stata sviluppata e validata una tecnica per la
determinazione della permeabilità ai gas dei materiali
polimerici utilizzati nella realizzazione dei tubi flessibili;
tale processo permette di valutare la composizione dei gas
corrosivi a diretto contatto con le armature.
• Sono state industrializzate le formulazioni più recenti
della linea Afumex che consentono migliori prestazioni sia
funzionali sia come caratteristiche meccaniche, ed è stato
completato con successo lo studio di formulazioni in PVC
esenti da metalli pesanti e da plastificanti ftalici.
Nel corso dell’anno sono infine proseguite le attività
dedicate all’ottimizzazione dei costi. Il pacchetto di progetti
DTC (Design to Cost) si è ulteriormente ampliato fino a
oltre 1.500 progetti, permettendo al Gruppo, insieme alla
razionalizzazione delle mescole e ad un miglior utilizzo dei
materiali, di conseguire ulteriori e significativi risparmi di
costo.
I prodotti più significativi, tipicamente contraddistinti da particolari caratteristiche o da uno specifico processo produttivo, sono
protetti da marchi che ne consentono l’identificazione e ne garantiscono l’unicità. A fine 2013, il Gruppo Prysmian è titolare di
oltre 3.000 registrazioni di marchi nei Paesi in cui opera, che corrispondono a 648 marchi diversi, a copertura dei nomi e simboli
identificativi delle proprie società, attività, prodotti e linee di prodotto.
Diritti di Proprietà Intellettuale
La protezione del proprio portafoglio brevetti e marchi
rappresenta un elemento fondamentale per il business del
Gruppo, anche in relazione alla propria strategia di crescita
in segmenti di mercato caratterizzati da un contenuto
tecnologico più elevato. In particolare, l’intensa attività di
ricerca e sviluppo effettuata sia nel settore Energia che nel
Telecom ha consentito nel corso dell’anno di continuare ad
accrescere il patrimonio di brevetti del Gruppo, specialmente
nei segmenti ad alta tecnologia e a maggior valore aggiunto, a
supporto degli importanti investimenti sostenuti dal Gruppo
in tali aree negli ultimi anni ed a tutela dei relativi business, in
ottica presente e futura.
Al 31 dicembre 2013 il Gruppo Prysmian risulta titolare di
5.731 tra brevetti concessi e domande di brevetto pendenti
nel mondo, che si riferiscono a 905 invenzioni (di cui 268 nel
settore Energia e 637 in quello Telecom). Nel corso del 2013
sono state depositate 37 nuove domande di brevetto, di cui
23 in area Telecom e 14 in area Energia, e sono stati concessi,
dopo esame, 209 brevetti, di cui 37 dall’Ufficio Europeo dei
Brevetti (EPO) e 59 negli Stati Uniti.
5.400
5.200
5.000
5.600
5.800
2011
2012
2013
Brevetti concessi e domande di brevetto pendenti
BREVETTI CONCESSI E DOMANDE DI BREVETTO PENDENTI
BREVETTI CONCESSI E DOMANDE DI BREVETTO PENDENTI