105
La quota rappresentata dagli interventi strutturali di
mantenimento o volti alla sicurezza dei lavoratori è stata pari
a circa il 12% del totale in linea con gli esercizi precedenti.
Infine, nella categoria altri investimenti (19% del totale) vanno
segnalati l’acquisizione del fabbricato industriale di Santa
Perpetua (Spagna) e due progetti di particolare rilevanza per
il Gruppo: il subentro del leasing dell’area industriale Ansaldo
16 nel quartiere Bicocca di Milano, dove ha sede la funzione
R&D del Gruppo, e l’inizio dei lavori di cantiere nell’adiacente
area industriale Ansaldo 20. I due progetti di investimento
sono destinati alla realizzazione della nuova sede del Gruppo,
che si svilupperà su un’area di oltre 20.000 m
2
e permetterà al
Gruppo di riunire tutte le funzioni aziendali situate a Milano
in un’unica sede, con conseguente risparmio sulle spese di
gestione rispetto alla situazione attuale.
Utilities
26%
(Euro
37
mln)
Surf
3%
(Euro
4
mln)
Industrial
4%
(Euro
6
mln)
T&I
1%
(Euro
1
mln)
Telecom
9%
(Euro
13
mln)
Base-load
12%
(Euro
18
mln)
E cienza
14%
(Euro
20
mln)
IT, R&D
12%
(Euro
18
mln)
Altri
19%
(Euro
27
mln)
Euro
144
mln
Incremento capacità produttiva
EMEA* (76% - Euro 109 mln)
Centro e Sud America (8% - Euro 12 mln)
CAPEX TOTALE: Euro 144 mln
* Europa - Medio Oriente - Africa
INVESTIMENTI 2013
Nord America (6% - Euro 9 mln)
Asia e Oceania (10% - Euro 14 mln)
I grafici sotto riportati illustrano gli investimenti dettagliati per tipologia, categoria e area geografica effettuati dal Gruppo nel
corso del 2013.
INVESTIMENTI 2013