BILANCIO CONSOLIDATO >
RELAZIONE SULLA GESTIONE
98
| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
disegno; a Delft, il disegno 110kV WAS con elemento ottico
integrato è stato industrializzato; è stata inoltre completata
la qualifica e l’industrializzazione del cavo Feltoflex 150kV
per il progetto EXXON Mobil.
• Nell’ambito dello sviluppo della tecnologia P-Laser, il cavo
150kV Cu 1.000 mm2 è stato completamente qualificato e
installato nel circuito di Lacchiarella per il cliente italiano
Terna; il cavo presenta un impatto ambientale decisamente
inferiore rispetto ai sistemi tradizionali in XLPE, ed è
disegnato in modo da essere del tutto compatibile con
questo tipo di cavi. Si tratta della prima installazione al
mondo di un cavo 150kV con isolamento termoplastico e
temperatura di esercizio ≥ 90 °C, realizzata in un tratto
particolarmente importante della rete di trasmissione
nazionale situata nella zona sud-ovest di Milano. Inoltre,
la fase di testing per Iberdrola con un cavo 240 mm2 Al
20kV è stata avviata e il cavo, versione 20 e 30kV, è stato
completamente qualificato; in Olanda, si è conclusa la
produzione e vendita del cavo 20kV al cliente Alliander.
Infine, è stata avviata la prequalifica del prototipo 320kV
per applicazione HVDC; in quest’ultimo caso il vantaggio
della tecnologia P-Laser si manifesta non solo nel ridotto
impatto ambientale del prodotto stesso, data la natura
termoplastica e riciclabile di tutti i componenti il cavo, ma
anche nella possibilità di eliminare completamente la fase di
degasaggio caratteristica dei cavi con isolamento reticolato.
• Nei business Trade & Installers e Power Distribution, a
fronte di uno scenario di mercato particolarmente difficile
in Europa, l’attenzione si è concentrata sul trasferimento
di know-how e tecnologia dalle affiliate europee a quelle
operanti sui mercati emergenti come Cina, Hong Kong, Nord
America e Brasile.
• Nei cavi speciali destinati agli OEMs (Original Equipment
Manufacturer) nel corso dell’anno sono stati rilasciati
diversi nuovi prodotti, tra cui i cavi SHD e SHD-GC (cavo
standard per miniera secondo ICEA) in Sud America, i cavi
ferroviari secondo specifica EN per applicazioni fino a -50°C
sviluppati in Francia e Germania, cavi ibridi a bassa e media
tensione per applicazioni in miniera (Tenax R - Tri Plug) in
Germania, il cavo ferroviario 25kV alimentazione per Alstom
in collaborazione tra Francia e Germania, il Panzerflex ELXX
per applicazione
Crane
in Italia a dimensioni e peso ridotti
in modo da avere un prodotto più leggero, un cavo per
pompe sommerse in Nord America in grado di soddisfare la
specifica
Franklin Electric
e quella europea per applicazioni
in acqua potabile; inoltre, sono proseguite le attività di
trasferimento di know-how e tecnologia tra affiliate in modo
da poter servire localmente i clienti senza dover ricorrere alla
produzione in altri siti del Gruppo.
• Nei Cavi Elevator, durante l’anno sono stati sviluppati diversi
nuovi prodotti tra cui cavi piatti con conduttori speciali per
ascensori ad alta velocità, fasci di cavi in sospensione fino a
4,25” in larghezza, sviluppati nell’ambito della joint venture
cinese con Nantong Zhongyao Mechanical & Electrical
Manufacturing Co. Ltd, freni per funi di guardia fino a funi
5/8” in collaborazione con un fornitore cinese (il freno viene
disegnato e ottimizzato per fermare movimenti inaspettati
dell’ascensore), un sistema specifico di monitoraggio in
collaborazione con Electrodyn Systems per ascensori di
vecchia generazione che non hanno sensori incorporati e il
sistema automatico Acculube Rope Oiler di lubrificazione
funi.
• Nell’ambito dello sviluppo della tecnologia Prycam, nel 2013
sono state realizzate due nuove importanti versioni del
prodotto destinato al monitoraggio dei parametri elettrici
in installazioni fisse: Prycam Grids, destinato al mondo
cavi per il monitoraggio di sistemi di alta e media tensione,
e Prycam Drive, indirizzato al mondo dei motori e dei
generatori. Entrambi gli strumenti, in grado di raggiungere
altissime prestazioni in termini di sensibilità
e di affidabilità della misura, sono totalmente accessibili
via web permettendo sia l’archiviazione delle informazioni
in un database sia l’impostazione di funzioni di allarme per
anomalie riscontrate durante il monitoraggio.
Nel
settore Telecom
si segnalano, tra gli altri, i seguenti
risultati:
• Nel campo delle Fibre Ottiche e dei cavi ottici per
telecomunicazioni il Gruppo ha proseguito lo sviluppo di
fibre resistenti alla piegatura (BendBright-XS) e speciali
soluzioni di cablaggio a ridotto impatto ambientale per
applicazioni Fibre To The Home e per le reti mobili (reti
LTE e 4G). Questi nuovi prodotti (cavi ottici Micro e Nano
Flextube) forniscono una eccellente soluzione per l’uso in
tubazioni congestionate per la presenza contemporanea di
altri cavi. Inoltre, in Olanda è stata introdotta massivamente
la nuova tecnologia “RetractaNet”, capace di ridurre i costi di
connessione dell’utente sino al 25%.
• Nell’ambito della Connectivity, sono stati sviluppati diversi
nuovi accessori di connettività per utilizzo in applicazioni
FTTH (Fibre To The Home) e FTTA (Fibre To The Antenna); in
particolare, sono state qualificate nuove tipologie di giunti
da installare nei seminterrati di fabbricati e/o condomini
per l’interconnessione della rete di distribuzione con la rete
interna all’edificio.
Dal punto di vista dell’
innovazione industriale
, Prysmian
sta rafforzando gli studi esplorativi sui materiali per il ruolo
strategico che questi rivestono nelle tecnologie di cavi e
accessori. Tra i principali risultati raggiunti nel corso dell’anno
si segnalano i seguenti:
• Per il settore petrolchimico, in Brasile sono stati fabbricati
prototipi di tubi flessibili da 4” e da 6” per giacimenti
petroliferi pre-salt ad alte profondità, basati su una
tecnologia innovativa in grado di minimizzare l’effetto
corrosivo di idrogeno solforato e anidride carbonica,
consentendo quindi l’utilizzo in giacimenti di idrocarburi
ricchi di tali gas, come quelli al largo delle coste brasiliane.
• Sono stati testati con successo, con prove sia di laboratorio
sia industriali, materiali innovativi per applicazioni SURF,