BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO >
NOTE ILLUSTRATIVE
296
| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
Le imposte rapportate al Risultato ante imposte differiscono da quelle calcolate sulla base dell’aliquota di imposta teorica
applicabile alla Società per i seguenti motivi:
23. PASSIVITÀ POTENZIALI
(in migliaia di Euro)
2013
Aliquota
2012
Aliquota
Risultato prima delle imposte
156.441
90.922
Imposte sul reddito teoriche al tasso nominale della Capogruppo
43.021
27,5%
25.004
27,5%
Dividendi da società controllate
(57.439)
(36,7%)
(39.188)
(43,1%)
Altre differenze permanenti
407
0,3%
854
0,9%
Credito d’imposta pagato all’estero
(8.192)
(5,2%)
-
0,0%
Altro
1.237
0,8%
(1.235)
(1,4%)
Effetto netto consolidato fiscale dell’esercizio
(7.278)
(4,7%)
(6.651)
(7,3%)
Imposte sul reddito effettive
(28.244)
(18,1%)
(21.216)
(23,3%)
Si rammenta che, a partire dall’esercizio 2006, la Società,
congiuntamente a tutte le società controllate residenti in
Italia, ha esercitato - in qualità di Consolidante - l’opzione
per la tassazione consolidata, ai sensi dell’art. 117 e seguenti
del TUIR, con regolazione dei rapporti intersocietari nascenti
dall’adesione al Consolidato di Gruppo mediante un apposito
Regolamento ed un accordo tra le società partecipanti, che
prevedono una procedura comune per l’applicazione delle
disposizioni normative e regolamentari.
Detto regolamento è stato aggiornato nel corso del 2008 a
seguito delle modifiche ed integrazioni legislative intervenute
con L. 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) e con
D.L. del 25/06/2008 n. 112.
Il regolamento è stato infine integrato in data 26 marzo 2012,
al fine di recepire nei rapporti tra la Consolidante e le singole
società Consolidate le modifiche apportate dal DL 201/2011 e
dal DM 14/03/2012 in materia di Aiuto alla Crescita Economica
(ACE).
Prysmian S.p.A. funge da società consolidante e determina
un’unica base imponibile per il gruppo di società aderenti al
Consolidato Fiscale Nazionale, che beneficia in tal modo della
La Società, operando a livello globale è esposta a rischi
legali, in primo luogo, a fini esemplificativi, nelle aree della
responsabilità di prodotto, delle norme in materia di ambiente,
antitrust e in materia fiscale. Gli esborsi relativi a procedimenti
in essere o futuri non possono essere previsti con certezza.
È
possibile che gli esiti di tali procedimenti possano determinare
il pagamento di oneri non coperti, o non totalmente coperti, da
possibilità di compensare redditi imponibili con perdite fiscali
in un’unica dichiarazione, garantendo l’ottimizzazione del
carico fiscale.
In data 7 giugno 2012 la società consolidante ha inoltrato
la comunicazione prevista per il rinnovo dell’opzione,
relativamente al periodo 2012 – 2013 – 2014 per le seguenti
società:
• Fibre Ottiche Sud – F.O.S. S.r.l.
• Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.
• Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.
• Prysmian Treasury S.r.l.
nonchè per l’esercizio dell’opzione per l’inclusione di Prysmian
Electronics S.r.l. nel Consolidato Fiscale Nazionale a partire
dall’esercizio 2012.
La società Prysmian PowerLink S.r.l. aveva rinnovato l’opzione
per l’adesione al Consolidato Fiscale Nazionale in data 7 giugno
2011 per il triennio 2011-2012-2013.
L’aliquota attesa utilizzata ai fini del computo del carico
fiscale è il 27,5% per la giurisdizione IRES ed il 5,57% per la
giurisdizione IRAP.
indennizzi assicurativi, aventi pertanto effetti sulla situazione
finanziaria e sui risultati della Società.
Si segnala, inoltre, che in merito alle indagini Antitrust nelle
diverse giurisdizioni coinvolte Prysmian S.p.A. ha ritenuto di
non poter stimare il relativo rischio nei confronti della sola
autorità brasiliana.