293
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
La voce risulta pari a Euro 67.031 migliaia nel 2013, contro Euro 72.539 migliaia nell’esercizio precedente.
Gli Altri costi sono dettagliabili come segue:
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali rilevano un significativo incremento dovuto principalmente alla parte del
nuovo sistema informativo già in uso, relativo al progetto “SAP Consolidation”.
18.
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
19. ALTRI COSTI
(in migliaia di Euro)
2013
2012
Ammortamento fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature
443
618
Ammortamento altri beni materiali
398
251
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
9.622
7.816
Totale
10.463
8.685
(in migliaia di Euro)
2013
2012
Servizi professionali
30.966
34.066
Costi IT
16.312
18.028
Assicurazioni
1.449
1.430
Servizi di manutenzione
74
182
Oneri di gestione e altre spese
5.043
3.531
Utenze
1.044
2.025
Spese di viaggio
4.503
4.267
Locazioni
5.861
5.608
Accantonamenti per rischi
113
113
Altri costi ed accantonamenti non ricorrenti:
Accantonamenti a fondi rischi
(1.641)
599
Costi per riaddebito Stock option personale in prestito
1.331
-
Costi per progetti speciali
1.976
2.690
Totale altri costi non ricorrenti
1.666
3.289
Totale
67.031
72.539
I Servizi professionali comprendono principalmente i costi
di attività in outsourcing (in particolare servizi informativi e
amministrazione del personale) per Euro 5.961 migliaia (Euro
8.769 migliaia nel 2012), i costi relativi all’utilizzo di personale
in prestito da altre società del Gruppo per Euro 7.587 migliaia
(Euro 7.546 migliaia nel 2012), i costi sostenuti per l’attività di
ricerca e sviluppo per Euro 3.170 migliaia (Euro 3.420 migliaia
nel 2012), i costi sostenuti per la gestione del patrimonio
brevettuale per Euro 2.709 migliaia (Euro 2.567 migliaia nel
2012) e i costi inerenti il programma di cartolarizzazione dei
crediti per Euro 368 migliaia (Euro 983 migliaia nel 2012).
I servizi professionali includono, inoltre, i compensi