BILANCIO ANNUALE 2013 - page 295

295
Nel corso dell’esercizio 2013, Prysmian S.p.A. ha conseguito dividendi per complessivi Euro 219.861 migliaia principalmente dalla
controllata Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. e dalla controllata Prysmian PowerLink S.r.l..
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Nel 2013 le Imposte correnti sono positive per Euro 31.091
migliaia, contro Euro 20.010 migliaia del 2012, e si riferiscono
principalmente agli effetti economici positivi netti dovuti
all’assenza di retribuzione delle perdite fiscali trasferite da
alcune società italiane in ottemperanza al regolamento del
consolidato fiscale nazionale.
Per le imposte differite si rimanda a quanto già commentato
nella Nota 4. Imposte differite attive.
21.
DIVIDENDI DA SOCIETÀ CONTROLLATE
22. IMPOSTE
I proventi finanziari risultano dettagliabili come segue:
Gli altri proventi finanziari comprendono principalmente l’addebito a società del Gruppo delle commissioni per le garanzie
prestate a favore di queste ultime dalla Società.
(in migliaia di Euro)
2013
2012
Interessi maturati verso banche ed altri istituti finanziari
2
308
Altri proventi finanziari
13.085
15.364
Proventi finanziari
13.087
15.672
Utili su tassi di cambio
1.461
173
Totale Proventi finanziari
14.548
15.845
(in migliaia di Euro)
2013
2012
Imposte Correnti
(31.091)
(20.010)
Imposte Differite
2.847
(1.206)
Totale Imposte
(28.244)
(21.216)
I...,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294 296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,...IV
Powered by FlippingBook