Certificazioni

OVERVIEW

Certificazioni

Tutti i prodotti vengono progettati e realizzati in conformità agli standard internazionali del settore, per soddisfare i requisiti attuali e migliorare le prestazioni ambientali, riducendo l'utilizzo di sostanze nocive e i livelli di inquinamento.

Downloads

Scarica la presentazione della società

Scarica il certificato ISO 9001:2015 di gruppo

Scarica il certificato ISO 9001:2015 di gruppo - versione inglese

Scarica il certificato CSQ ISO 50001:2018

Scarica il certificato ISO 27001

Scarica il certificato ISO 37001

Scarica il certificato ISO 37002

Scarica la politica per la qualità PCSI

Scarica la politica per la qualità PCSI - versione inglese

Scarica il certificato ISO 9001:2015 PCSI

Scarica il certificato IRIS PCSI

Scarica il certificato BSI ISO 9001:2015 dell’unità operativa di Legnano

Scarica il certificato BSI ISO 9001:2015 dell’unità operativa di Legnano - versione inglese

Scarica la politica HSE

Scarica il certificato CSQ ISO 9001:2015

Scarica la politica HSE

Scarica la Politica Qualità FOS

Scarica certificato ISO 9001 RINA IQNET

Scarica certificato ISO 9001 RINA

Prysmian Cavi e Sistemi Italia

Nella tabella seguente vi è un elenco dei certificati relativi ai singoli stabilimenti di Prysmian Cavi e Sistemi Italia (clicca sul numero del certificato per visualizzare o scaricare il file in formato pdf).

 

STABILIMENTI/BU

ISO 14001

ISO 45001

Giovinazzo certificato certificato
Arco Felice certificato certificato
Installazioni AT - certificato
Legnano certificato certificato
Livorno certificato certificato
Merlino certificato certificato
Pignataro certificato certificato
Quattordio certificato certificato
FOS certificato certificato