Aggiornamento sull’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie

Categorie: Shares Buy-Back 

Milano, Italia   -   Giu 24, 2024 - 03:48 PM

Nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie di Prysmian S.p.A. (la “Società” o “Prysmian”) comunicato al mercato in data 7 giugno 2024 e avviato in data 10 giugno 2024 in attuazione della delibera autorizzativa dell’Assemblea del 18 aprile 2024 (il “Programma”), Prysmian – sulla base delle informazioni ricevute dall’intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza, al Programma – rende noto di aver effettuato, nel periodo dal 17 al 21 giugno 2024, l’acquisto di n. 197.500 azioni ordinarie Prysmian (ISIN: IT0004176001), come da operazioni indicate nella tabella sottostante in forma aggregata e su base giornaliera.

 

 

Il dettaglio di tutte le operazioni di acquisto effettuate nel periodo sopra indicato è disponibile nel sito www.prysmian.com (sezione Media/Comunicati Stampa).

Alla data del 21 giugno 2024, la Società ha acquistato, in esecuzione del Programma, complessive n. 418.000 azioni proprie per un controvalore complessivo pari a euro 24.058.455,80 e pertanto, tenuto conto delle azioni proprie già detenute direttamente e indirettamente dalla Società, è titolare di complessive n. 4.056.191 azioni proprie, rappresentative di circa il 1,46% del capitale sociale di Prysmian.

Download