OVERVIEW
Soluzioni per la qualsiasi esigenza di trasmissione di energia
Avanzati livelli di efficienza, sicurezza e sostenibilità della trasmissione di energia sono essenziali per consentire di accelerare la modernizzazione e l'espansione delle reti elettriche e facilitare la transizione verso fonti di energia pulita. Le linee aeree di trasmissione sono complementari ai sistemi in cavo interrato e Prysmian produce un'ampia gamma di prodotti per le line aeree sia nel settore della trasmissione, sia nel settore della distribuzione.
La nostra vasta gamma di conduttori aerei è disponibile in una varietà di combinazioni di trefoli in alluminio e acciaio, per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto: alluminio puro, leghe di alluminio, configurazione rinforzata con acciaio, nucleo composito, di forma trapezoidale o a coppia ritorta. Fabbricati e testati secondo le specifiche ASTM o CSA, i nostri conduttori aerei 100% riciclabili aiutano a garantire la massima efficienza della linea e offrono un'affidabilità duratura per i sistemi di trasmissione e distribuzione dell’ energia attuali e futuri.