E3X Technology

Sblocchiamo il potenziale inesplorato delle linee aeree di trasmissione

Le utility stanno affrontando nuove sfide.

Dalla sempre maggiore elettrificazione nasce la necessità di trasmettere sempre più energia dai centri di generazione ai centri di utilizzo.

Le soluzioni da utilizzare devono essere sostenibili per soddisfare gli obiettivi ESG, ridurre le perdite e le emissioni di CO2 sono elementi cruciali di sostenibilità.

La modernizzazione della rete sta accelerando, con la costruzione di nuove linee e la ristrutturazione di quelle vecchie che procedono in parallelo. I grandi piani di investimento per l’ammodernamento della rete richiedono l'ottimizzazione dei costi e la "migliore soluzione per lo scopo".

Per trasformare i piani di investimento in realtà e rispettare i tempi e i costi previsti, la disponibilità di forza lavoro qualificata rischia di essere un vincolo.

Dalla rivoluzionaria tecnologia E3X brevettata da Prysmian nasce il primo conduttore aereo dissipatore di calore dell'industria delle utility che trasforma la rete elettrica attraverso la riduzione delle perdite di energia, l'aumento della capacità di trasporto di energia e la riduzione dei costi.

La tecnologia E3X consiste in un sottile e resistente rivestimento ceramico che può essere applicato sulla superficie di qualsiasi conduttore aereo; è coperta da oltre 15 brevetti, sia per l'applicazione in fabbrica sia per il sistema robotico di applicazione in situ.

Il rivestimento E3X aumenta l'emissività e riduce l'assorbimento, migliorando l'efficacia e l'efficienza della tramissione di enegia grazie a una maggiore capacità di portata della corrente, una riduzione della temperatura operativa e minori perdite. Stabile dal punto di vista ambientale e non tossico, robusto, flessibile, durevole, resistente all'abrasione e al calore. Chimicamente legato all'alluminio e alle leghe di alluminio.

I sistemi robotici E3X possono essere utilizzati per il retrofit delle linee elettriche esistenti, integrando sui vecchi conduttori gli stessi vantaggi dei nuovi conduttori rivestiti E3X.

Nuove linee e “reconductoring”

Il rivestimento E3X può essere applicato in fabbrica ai conduttori per nuove linee aeree o per la sostituzione dei vecchi conduttori (“reconductoring”) su quelle esistenti. Il conduttore rivestito E3X può essere utilizzato senza modificare alcuna procedura di installazione e utilizzando gli stessi strumenti e accessori utilizzati in precedenza per conduttori non rivestiti.

 

Retrofit delle linee esistenti

Per l’applicazione della tecnologia E3X nel retrofit delle linee esistenti, Prysmian offre un sistema robotico di pulizia e rivestimento. Il robot di pulizia netta meccanicamente il conduttore, preparandolo per la fase successiva. Il robot di rivestimento applica la vernice E3X che si indurirà con l’esposizione alle condizioni ambientali. Il sistema robotico può essere utilizzato su conduttorigià energizzati.

Vantaggi

  • Fino al 30% di RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA per minori PERDITE DI POTENZA e ALLUNGAMENTO TERMICO del conduttore
  • Fino al 25% di aumento della CAPACITA’ DI PORTATA DI CORRENTE, mantenendo la stessa temperatura
  • Riduzione dell'impronta di carbonio, grazie all’impieco di ALLUMINIO A BASSO CONTENUTO DI CARBONIO
  • Rallentamento della crescita del ghiaccio grazie alle PROPRIETÀ ICEFOBICHE (resistenza alla formazione di ghiaccio)
  • Migliore ACCURATEZZA DEI DATI: valori certi e non stimati
  • Nessuna necessità di sostituire gli ACCESSORI STANDARD già in uso
  • NUOVE LINEE - mantenendo la stessa potenza, riduzione della dimensione del conduttore: minot peso, torri ed accessori più piccoli
  • RECONDUCTORING - aumento della potenza, mantenendo la stessa infrastruttura: riduzione di tempi e costi di progetto
  • RETROFIT TRAMITE ROBOT - aumento della potenza, mantenendo la stessa infrastruttura: riduzione dei tempi di progetto, delle persone coinvolte e dei costi

Scopri di più

E3X VIDEO BANNER

E3X: Unlocking the untapped potential of Overhead Lines