Centri di Ricerca e Sviluppo

I numeri del 2024

investiti in Centri di Ricerca

148 mln

di euro investiti in centri di ricerca

innovazioni

5,611

i brevetti per le principali innovazioni

Research centres

27

centri di ricerca

337

famiglie di prodotti lanciate nel 2024

50

collaborazioni con centri di ricerca e università

1.100

professionisti R&D

Diamo ai clienti la possibilità di raggiungere i propri obiettivi energetici e di comunicazione

Innovazione vuol dire soddisfare le esigenze dei nostri clienti e delle comunità comprendendo le loro necessità di business. Il nostro team di oltre 1,100 professionisti R&D studia ogni giorno nuove soluzioni per clienti e mercati.

La nostra capacità di innovare è ciò che ci rende leader di mercato, con un track record nella fornitura di prodotti più smart e sostenibili.

In altre parole, prodotti semplicemente migliori.

INNOVAZIONE

Innovazione sostenibile

Innovare a sostegno della transizione energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità è la nostra priorità strategica. Per intensificare lo scambio e il confronto con l'intera catena del valore, abbiamo investito nella creazione di un ecosistema e di una partnership multi-stakeholder.

L'attenzione alla sostenibilità è fondamentale, pertanto puntiamo a migliorare la nostra impronta in termini di efficienza energetica e gestione dei rifiuti; a migliorare l'ambiente di lavoro dei nostri collaboratori attraverso investimenti in salute, sicurezza e benessere, innovando i nostri spazi; a favorire la transizione energetica e la digitalizzazione.

La sostenibilità è diventata sempre più centrale nelle attività di R&S del Gruppo dopo il lancio nel 2022 del programma "Design For Sustainability (D4S)", che cambierà il modo di operare dell'intera comunità di R&S e della sua rete. Lo sviluppo di nuovi prodotti considera ora il loro valore in termini di sostenibilità, applicando i criteri E-Path alla base del programma D4S.

Nel corso del 2023, il programma "Design for Sustainability" (D4S) è diventato una prassi consolidata all'interno della R&S del Gruppo e, per garantire che i prodotti così progettati e realizzati trovino adeguati sbocchi di mercato, nella seconda metà dell'anno è stata creata la funzione Sustainability for Business (SfB).

INNOVAZIONE

I cardini della nostra innovazione

L'innovazione è, e sarà sempre, la pietra angolare della nostra attività

La nostra consolidata esperienza e l’impegno in ricerca e sviluppo ci hanno permesso di fornire non solo tecnologie chiave e prestazioni superiori ai nostri clienti, ma anche di continuare a plasmare il futuro del settore stesso. Miglioriamo costantemente i nostri prodotti e proponiamo nuove soluzioni tecnologiche.

La funzione R&D del Gruppo è responsabile della strategia di innovazione globale, con l’obiettivo di assicurare a Prysmian un ruolo da protagonista nella catena del valore a sostegno dei processi di transizione energetica, di digitalizzazione e della sostenibilità. I centri locali R&D partecipano attivamente allo sviluppo di nuovi prodotti, al programma Design to Cost (DTC) e alla razionalizzazione di famiglie di prodotti. Il programma Design to Cost rappresenta un esempio tangibile di questo modello. Utilizzando i materiali migliori, adottando processi efficienti e implementando progetti innovativi, il programma ha permesso di ottenere nel 2024 un risparmio pari a oltre 61,4 milioni di euro, con più di 1.500 progetti realizzati nei nostri impianti produttivi.

Progetti

Nel 2021 Prysmian ha ampliato la sua gamma di cavi per microcondotti SiroccoEXTREME includendo il suo ultimo cavo 576f. I cavi SiroccoEXTREME forniscono diametri e densità di fibre da record per i cavi a microcondotto soffiati. Il nuovo cavo vanta 576 fibre in un diametro di 8,2 mm, fornendo una densità di fibre di 10,9 fibre per mm2 e può essere installato in un condotto di 10 mm. I cavi per microcondotti SiroccoEXTREME utilizzano la fibra insensibile alla curvatura BendBrightXS 180µm single-mode (ITU-T G.652.D, G.657.A2) di Prysmian, completamente compatibile per la giunzione con qualsiasi fibra standard, offrendo una soluzione davvero a prova di futuro, pronta per l'evoluzione sistemi.

Per semplificare l'implementazione di access point e dispositivi perimetrali, Prysmian ha recentemente sviluppato un cavo in fibra ottica e rame estremamente compatto e pieghevole, cavi ottici e di alimentazione SiroccoHYBRID per applicazioni soffiate e rapida installazione in microcondotti. Beneficiando dell'infrastruttura esistente e dei bassi costi di installazione senza la necessità di scavi, SiroccoHYBRID presenta sei anime in rame con un'area della sezione trasversale di 1 mm2 e fino a 36 fibre ottiche BendBright XS (ITU-T G.657.A2). I cavi a microcondotto SiroccoHYBRID e i nuovi metodi di trasmissione dell'energia consentono agli operatori di rete di alimentare in sicurezza le radio remote da una posizione centrale e aprire nuove opportunità oltre la densificazione 4G/5G e i dispositivi edge, coprendo telecamere CCTV, DAS, reti Wi-Fi e rilevamento nelle aree metropolitane all'aperto e ambienti interni.

E-PATH è la prima etichetta di prodotti ecologici proprietari nel settore dei cavi, lanciata da Prysmian sia per supportare i clienti nell'integrazione della loro catena di fornitura verde e proposta di valore, sia per rafforzare la strategia di sostenibilità del Gruppo e il ruolo attivo di promotore di un sviluppo nonché ad accelerare la corsa del Gruppo verso l'azzeramento delle emissioni nette di CO2.

L'assegnazione dell'etichetta E-PATH avviene sulla base di un sistema di calcolo automatico che utilizza criteri riconosciuti e misurabili derivati ​​dal Regolamento EU Ecolabel n. 66/2010 e in linea con i principali quadri normativi e requisiti, con un focus molto specifico sui prodotti in cavo: Carbon Footprint, Assenza di sostanze estremamente preoccupanti, riciclabilità/circolarità, tasso di riciclaggio, benefici ambientali ed efficienza di trasmissione via cavo. Può anche essere facilmente incrociato e abbinato a protocolli di sostenibilità certificati aggiuntivi come l'EPD (Dichiarazione ambientale di prodotto) e l'Ecolabel UE (il marchio di eccellenza ambientale per prodotti e servizi che soddisfano elevati standard ambientali durante tutto il loro ciclo di vita).

Flessibile al di sopra dell'ordinario. Resistente al freddo a temperature di installazione fino a -40 °C. Impermeabile agli urti. Indipendentemente da dove e in quali condizioni, i cavi AC e DC PRYCHARGE EV di Prysmian sono progettati per fornire energia a tutti i veicoli elettrici e ibridi presenti sul mercato e sono compatibili con tutte le applicazioni di ricarica commerciali e residenziali. L'uso della gomma di altissima qualità e di un concetto centrale di controllo reticolato EVI-2, fornisce una gamma completa di caratteristiche prestazionali, inclusa la durata a lungo termine negli ambienti più difficili e le applicazioni più utilizzate.

Il progetto Creta Peloponneso ha affrontato sfide tecnologiche significative, superando di gran lunga quanto ottenuto finora in progetti internazionali simili. Questi sono principalmente la lunghezza e la profondità massima di installazione. Prysmian ha deciso di affrontare questo impegnativo obiettivo sviluppando una soluzione innovativa in cavo con armatura sintetica insieme a tutti i miglioramenti necessari sugli accessori e sulle metodologie di installazione per un dispiegamento sicuro e affidabile del collegamento. Il collegamento è stato installato con successo nel 2020 e rappresenta il più potente cavo di design a 3 fili che trasporta 200 MW, installato alla profondità massima di 1000 m.

Nell'ambito dell'applicazione EHV per corrente continua, Prysmian ha proseguito il programma di sviluppo e industrializzazione di sistemi di cavi estrusi a 525 kV, dopo il superamento dei test di prequalificazione a 525 kV ottenuti nel 2019 per le due soluzioni qualificate: XLPE e P -Laser. Nel caso di XLPE, altri due prototipi sono stati prodotti in due differenti Fabbriche Prysmian e sono ora sotto test PQ secondo Cigre TB 496. Nel caso di P-Laser, la tecnologia proprietaria Prysmian per produrre cavi termoplastici riciclabili, altre produzioni pilota sono state eseguita nello stabilimento di Gron (Francia) con l'obiettivo di industrializzare la tecnologia e aumentare l'affidabilità delle prestazioni del prodotto.

Nell'agosto 2021 Prysmian ha preso in consegna la sua nuova nave posacavi Leonardo da Vinci di 170 metri. La nave può posare cavi sottomarini a profondità di oltre 3.000 metri dispiegando un cavo sottomarino di nuova generazione corazzato con materiali più leggeri. I suoi due caroselli da 7.000 e 10.000 tonnellate garantiscono la massima capacità sul mercato, migliorando così l'efficienza del progetto. Queste e altre caratteristiche avanzate significano che Leonardo da Vinci consentirà l'esecuzione di progetti più efficiente e sostenibile, per lo sviluppo di reti elettriche più intelligenti ed ecologiche in tutto il mondo per supportare la transizione energetica.

La Mission di R&S

La nostra Mission è puntare su qualità e know-how per individuare soluzioni e tecnologie efficienti e innovative atte a creare prodotti e servizi nuovi che ci permettano di essere un passo avanti rispetto ai nostri competitor. Lavoriamo per abbassare i costi di produzione dei prodotti esistenti e di quelli nuovi, oltre che per ridurre l’impatto ambientale e aggiungere valore per i clienti.

La Mission del nostro team R&S è agevolare lo sviluppo e il costante miglioramento delle infrastrutture in cavo per la trasmissione di energia e dati tali da consentire ai nostri clienti di raggiungere i loro obiettivi di transizione energetica. Ci impegniamo a realizzare cavi sottomarini più lunghi ed efficienti per la posa a profondità superiori, soluzioni in fibra ottica in grado di accogliere il maggior numero possibile di cavi nello spazio più ridotto possibile e cavi terrestri sempre più potenti per la trasmissione di energia su distanze ancora maggiori. Prysmian è stata la prima azienda del settore a qualificare entrambe le soluzioni XLPE e P-Laser da 525 kV per cavi terrestri, oltre ad avere sviluppato il primo cavo sottomarino adatto alle alte profondità con armatura sintetica.

Grazie a prodotti come FlexRibbon a densità super elevata o i nano cavi in fibra da 180 μm stiamo trasformando il settore della fibra ottica.

Scopri i nostri whitepaper

AMAZING PROSPECTS FOR PoE

[English only]

Sustainable Fibre Networks

[English only]

BendBright XS and Cyber Security

[English only]

Energy Consumption

[English only]

BendBright XS

[English only]

FlexRibbon™

[English only]

Bend-Insensitive Fibres

[English only]
Eventi

Milano, Italia

Risultati del I trimestre

Dal 29 Apr 2026 Al 30 Apr 2026

Milano, Italia

Relazione finanziaria semestrale

Dal 29 Lug 2026 Al 30 Lug 2026

Milano, Italia

Risultati del III trimestre

Dal 28 Ott 2026 Al 29 Ott 2026
STORIES

Discover our Innovation stories