Aggiornamento sull’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie

Categorie: Shares Buy-Back 

Milano, Italia   -   Giu 17, 2024 - 10:49 AM

Nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie di Prysmian S.p.A. (la “Società” o “Prysmian”) comunicato al mercato in data 7 giugno 2024 e avviato in data 10 giugno 2024 in attuazione della delibera autorizzativa dell’Assemblea del 18 aprile 2024 (il “Programma”), Prysmian – sulla base delle informazioni ricevute dall’intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza, al Programma – rende noto di aver effettuato, nel periodo dal 10 al 14 giugno 2024, le operazioni di acquisto di azioni ordinarie Prysmian (ISIN: IT0004176001) indicate nella tabella sottostante in forma aggregata e su base giornaliera.

 

weekly-buy-back-it

 

Il dettaglio di tutte le operazioni di acquisto effettuate nel periodo sopra indicato è disponibile nel sito www.prysmian.com (sezione Media/Comunicati Stampa). 

Alla data del 14 giugno 2024, la Società ha acquistato, in esecuzione del Programma, complessive n. 220.500 azioni proprie per un controvalore complessivo pari a euro 12.656.535,20 e pertanto, tenuto conto delle azioni proprie già detenute direttamente e indirettamente dalla Società, è titolare di complessive n. 3.858.691 azioni proprie, rappresentative di circa il 1,393% del capitale sociale di Prysmian.

 

DOWNLOAD EXCEL FILE

Download