AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Categorie: Shares Buy-Back 

Milano, Italia   -   Nov 18, 2024 - 05:10 PM

Nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie di Prysmian S.p.A. (la “Società” o “Prysmian”) comunicato al mercato in data 7 giugno 2024 e avviato in data 10 giugno 2024 in attuazione della delibera autorizzativa dell’Assemblea del 18 aprile 2024 (il “Programma”), Prysmian – sulla base delle informazioni ricevute dall’intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza, al Programma – rende noto di aver effettuato, nel periodo dall’11 al 15 novembre 2024, l’acquisto di n. 270.000 azioni ordinarie Prysmian (ISIN: IT0004176001), come da operazioni indicate nella tabella sottostante in forma aggregata e su base giornaliera. 

 

 

Il dettaglio di tutte le operazioni di acquisto effettuate nel periodo sopra indicato è disponibile nel sito www.prysmian.com (sezione Media/Comunicati Stampa). 

Alla data del 15 novembre 2024, la Società ha acquistato, in esecuzione del Programma, complessive n. 3.961.466 azioni proprie per un controvalore complessivo pari a euro 242.974.086,93 e pertanto, tenuto conto delle azioni proprie già detenute direttamente e indirettamente dalla Società, è titolare di complessive n. 7.730.626 azioni proprie, rappresentative di circa il 2,61% del capitale sociale di Prysmian. 

 

 

SCARICA IL FILE EXCEL

Download