Cavi per Datacom

La nostra ampia gamma di cavi universali flessibili e ad alta capacità è stata appositamente progettata per la trasmissione dati nei settori dell'industria, del commercio e dei servizi. 

I nostri cavi vengono progettati con la consapevolezza che per i nostri clienti è fondamentale poter contare su una pianificazione affidabile, e che le caratteristiche all’avanguardia dei cavi di oggi dovranno soddisfare anche i requisiti degli sviluppi futuri.

Cavi a marchio Draka per reti Datacom

In seguito alla positiva introduzione del marchio Draka Universal Cabling (UC) per le applicazioni di comunicazione nel 1993, tale marchio è diventato sinonimo di soluzioni di cavi innovative e di alta qualità per la trasmissione di dati e per le applicazioni multimediali. Le esigenze delle reti moderne sono estremamente elevate. La velocità e l'affidabilità di trasmissione hanno la massima priorità e, in questo senso, il Gigabit-Ethernet (GbE) offre un potenziale enorme per il futuro.

I cavi Draka UC vengono impiegati in reti standardizzate e indipendenti dal produttore.