I prodotti con tecnologia MassLinkTM e FlexRibbonTM di Prysmian compattano il massimo numero di fibre all’interno del più piccolo cavo possibile, utilizzando nastri di fibra estremamente flessibili che possono essere compattati per avere altissima densità di fibra, oppure lasciati piatti per lo splicing a nastro.
Presentano cavi con un disegno ultra-compatto per uso esterno, che utilizzano fibre resistenti alla piegatura, abbastanza piccoli da stare in condotti rispettivamente di 31.75 mm e 38.1 mm. Nel caso della configurazione a 1728 fibre, si ha un diametro più piccolo del 21% (riduzione di volume del 38%) rispetto al tradizionale design a nastri piatti. E mentre i nuovi prodotti FlexRibbonTM permettono alta densità, allo stesso tempo offrono anche nastri in fibre da 200 e 250 micron che garantiscono comunque i vantaggi dello splicing a fusione di massa.
I cavi con diametro significativamente ridotto e minor peso presentano maggiore resistenza alla piegatura e maggiore flessibilità, il che permette una più semplice installazione e l’utilizzo in condotti più piccoli. Questa nuova tecnologia unisce i migliori attributi delle fibre libere a quelli dei cavi a nastro piatto.