Cavi Elettrici per Turbine Eoliche

OVERVIEW

Idee sostenibili e risultati concreti

La necessità di soddisfare una domanda di energia in costante crescita sta portando a un'ampia diffusione a livello mondiale di sistemi di energia rinnovabili e sostenibili. 

In questo senso, i cavi Prysmian si rivelano la soluzione ideale per i produttori di turbine eoliche di tutto il mondo, permettendo di sfruttare al meglio questa fonte di energia naturale.

I nostri clienti

Utilizzati nelle operazioni in torri e turbine eoliche, i nostri cavi sono ormai una soluzione affermata nel settore delle energie rinnovabili, offrendo un valido supporto a produttori, collaboratori esterni e sviluppatori.

Promuovere le potenzialità dell'energia eolica

Consapevoli delle nostre responsabilità verso il pianeta, ci adoperiamo costantemente per aiutare i partner nel settore delle energie rinnovabili fornendo cavi per la realizzazione di progetti utili e importanti, tanto per il futuro del pianeta quanto per le loro attività.A testimonianza del nostro impegno in direzione di una maggiore sostenibilità, offriamo prodotti collaudati e di alta qualità per turbine eoliche, caratterizzati da una maggiore durata e da una comprovata assenza di guasti.

Turbine Eoliche

Per la trasmissione di energia da 6 fino a 55 kV, offriamo cavi flessibili di media tensione unipolari e quadripolari. Adatti per la torsione nella torre eolica fino a -40 C.
Per collegare il generatore al trasformatore al di sotto della torre eolica. Adatti per la torsione a temperature basse o alte in conformità con le disposizioni in materia.
Cavi in fibra ottica (FO) e rame per installazioni fisse e flessibili. Adatti per la trasmissione di dati a temperature basse o alte in conformità con le disposizioni in materia.
Il Gruppo Prysmian è specializzato nella progettazione, nella produzione e nella fornitura di cavi personalizzati con diverse terminazioni. Tra questi sono disponibili anche cavi a bassa e media tensione, cavi per trasferimento dati, nonché cavi in fibra ottica.
Ogni applicazione richiede un modello specifico. Abbiamo a disposizione cavi appositamente pensati per applicazioni speciali come EMC e olio caldo.
Abbiamo a disposizione un programma specializzato e completo con una serie di cavi prefabbricati, soluzioni personalizzate e accessori per il collegamento alla rete, all'interno e tra diverse torri eoliche.

Scopri di più

Tutti i prodotti della gamma Click-Fit® (terminazioni per uso esterno, giunti, giunti a Y (ramificati) e connettori GIS/trasformatore) sono basati sul sistema Click-Fit® "Plug&Power" per accessori per cavi estrusi ad alta tensione che offrono un'installazione rapida, massima affidabilità e non richiedono alcuna manutenzione, avendo a disposizione estremità dei cavi realizzate in fabbrica (identiche).
Per ridurre al minimo i tempi di installazione offshore, le estremità dei cavi possono essere preparate a terra e quindi installate all'interno della turbina offshore.

Contact us

Select contacts by department

Marketing Department