Overview
Le turbine eoliche sono vere e proprie risorse strategiche e, per questo, qualsiasi interruzione di corrente può causare perdite significative in termini di utili sul capitale investito e di redditività, nonché una serie di costi imprevisti per interventi di manutenzione tempestivi e straordinari.
L'affidabilità dei parchi eolici può essere aumentata grazie agli innovativi sistemi di monitoraggio fissi di Prysmian per la misurazione di temperature e fenomeni di scarica parziale (PD).
Le misurazioni dei fenomeni di scarica parziale vengono utilizzate per prevedere e prevenire eventuali guasti su componenti e sistemi elettrici di media e alta tensione, come trasformatori, generatori, cavi, giunti, ecc.
Grazie all'esclusiva tecnologia di rilevamento di Prysmian, il sistema risulta facile da installare, anche durante il funzionamento della turbina eolica, senza interruzioni di servizio.
Il sistema esegue misurazioni periodiche che vengono analizzate a livello locale, archiviate e inviate a un server remoto. Grazie a un algoritmo esclusivo, il rumore di fondo e degli inverter viene automaticamente identificato ed escluso, in modo da offrire una maggiore precisione nell'individuazione dei fenomeni di scarica parziale.
Tutte le informazioni possono essere condivise e/o integrate con qualsiasi sistema di monitoraggio (ad esempio, SCAM) o software di gestione delle risorse esistente.
Le misurazioni possono essere inoltre visualizzate e comandate da remoto tramite internet grazie all'infrastruttura web di Prysmian.
Le reti Pry-Cam™ sono sistemi di monitoraggio dei fenomeni di scarica parziale autonomi e integrati per componenti elettrici, che fanno affidamento sull'esclusiva tecnologia di rilevamento Pry-Cam di Prysmian.
Questi sistemi consentono di monitorare le condizioni dei componenti di media tensione delle turbine eoliche attraverso il costante rilevamento di temperature locali e fenomeni di scarica parziale.