OVERVIEW
Reti elettriche “data driven”
Quando si parla di reti per la distribuzione di energia, è opportuno ricordare che ogni singola finestra temporale in cui l’energia non viene distribuita si traduce in una perdita finanziaria. Questo è il mercato in cui si registra il più elevato numero di anomalie dovute a ragioni di diversa natura (copertura geografica estesa, tecnologie differenti, installazione eseguita da terzi). Parallelamente i Gestori dei Sistemi di Trasmissione (TSO) si trovano ad affrontare sfide crescenti legate alla sicurezza e alla continuità della fornitura offerte dalle loro reti per la trasmissione di energia. Queste sono questioni che possono essere gestite solamente con il supporto di un ampio database aggiornato e potente.