Applicazioni Speciali SUB

OVERVIEW

Le soluzioni in cavo sottomarino di Prysmian per l’Oil&Gas offshore

Le nostre soluzioni in cavo sottomarino per l’Oil&Gas offshore sono appositamente sviluppate per le avanzate operazioni eseguite nelle più estreme condizioni che caratterizzano il settore, come gli impegnativi progetti in acque profonde dell’area pre-sale brasiliana, e sono adatti sia per le applicazioni statiche sia per le complessità delle applicazioni dinamiche. 

Le divisioni R&S e Engineering di Prysmian, tra le migliori del settore, puntano a ottimizzare il funzionamento dei sistemi sottomarini, progettati per garantire il massimo livello di affidabilità, sicurezza, durata e facilità di installazione, anche nell’integrazione con altre attrezzature.

Il nostro know-how end-to-end spazia dalla progettazione dell’intero sistema alla progettazione e produzione di ciascuno dei suoi componenti principali, quali cavi di potenza sottomarini, cavi di potenza ibridi, un vastissimo portafoglio di cavi sottomarini umbilical termoplastici e in Super Duplex speciali, tubi flessibili per applicazioni ad alta pressione, accessori sottomarini adatti a prestazioni elevatissime, terminazioni, umbilical con moduli galleggianti per interventi di workover in pozzi, i migliori sistemi ROV, cavi per sistemi di scandagliamento, sistemi di riscaldamento delle pipeline e molti altri. Prysmian dispone inoltre di un team dedicato di esperti pronti a fornire servizi offshore 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
 
 

Alcune delle principali prestazioni che offriamo sono:

  • fili in acciaio ad altissima resistenza, preformati fino a 2.200 N/mm2;
  • cavi speciali di lunghezza elevata forniti in bobine per elevati volumi di lavoro;
  • cavi e fili progettati per acque profonde fino a 6.000 metri;
  • capacità di reingegnerizzazione per integrare i componenti specifici necessari per le operazioni in pozzo e applicarli anche ai diametri più ridotti;
  • approccio basato sulla prototipazione rapida che include protocolli R&S e test di laboratorio molto rigidi;
  • know-how relativo allo sviluppo di soluzioni ibride facendo leva sulla tecnologia senza eguali che Prysmian offre per i cavi di potenza sottomarini.

All’avanguardia nell’evoluzione del settore dell’Oil&Gas e forti di costanti investimenti in ambito R&S, i cavi Prysmian offrono standard superiori a quelli attualmente presenti nel settore e sono pronti a contribuire al futuro sviluppo della produzione e delle esplorazioni sottomarine.

MERCATI

Oil & Gas

Visita la nostra sezione markets dedicata al business Oil & Gas.