1150x650_LayoutPressRelease_Transmission.jpg

PRYSMIAN SI AGGIUDICA UN ACCORDO QUADRO CON RTE PER COLLEGAMENTI STRATEGICI DI PARCHI EOLICI OFFSHORE IN FRANCIA

Categorie:

DUE COLLEGAMENTI IN CAVO SOTTOMARINO EXPORT PER CONNETTERE IL PARCO EOLICO OFFSHORE Fos E IL PARCO EOLICO OFFSHORE NARBONNAISE (NAR) ALLA RETE ELETTRICA CONTINENTALE IN FRANCIA

Milano, Italia   -   17/12/2024 - 01:10 PM   -  

Prysmian ha firmato un Accordo Quadro con Réseau de Transport d’Électricité (RTE), il gestore della rete di trasmissione francese, per la progettazione, fornitura, installazione e il collaudo (EPCI, engineering, procurement, construction, installation) di collegamenti in cavo sottomarino. Questi collegamenti connetteranno due parchi eolici offshore, nello specifico il "Progetto Fos" e il "Progetto Narbonnaise", alla rete di trasmissione elettrica francese, coprendo sia le parti sottomarine sia terrestri (inclusi i lavori d’approdo). 

I progetti sono soggetti a call off da parte di RTE e alla finalizzazione dei termini dei relativi contratti EPCI che si prevede avverrà nel periodo 2026-2027. La consegna e la messa in funzione sono previste per il periodo 2031-2032. Questi due contratti EPCI hanno un valore potenziale complessivo di circa €700 milioni. 

Ogni singolo progetto prevede tre cavi export HVAC (High Voltage Alternating Current) da 225 kV tripolari con isolamento XLPE e armatura sintetica. I circa 400 km di cavi terrestri saranno prodotti a Gron, in Francia, mentre i circa 240 km di cavi sottomarini saranno fabbricati nel centro di eccellenza di Prysmian ad Arco Felice, in Italia, e a Pikkala, in Finlandia, per un totale di circa 640 km di cavi (terrestri e sottomarini). Le operazioni di installazione prevedono l’utilizzo di una delle navi posacavi all’avanguardia di Prysmian. 

Il Progetto Fos si svilupperà sulla costa della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e richiederà circa 300 km di cavi (terrestri e sottomarini), mentre il Progetto Narbonnaise, situato sulla costa dell'Occitania, richiederà circa 340 km di cavi (terrestri e sottomarini), fornendo individualmente una potenziale capacità di 750 MW. 

Questi progetti hanno un valore strategico, poiché rientrano nel piano a lungo termine di RTE per sviluppare la rete elettrica nazionale al fine di accogliere nuovi impianti “low- carbon” (sia generazione sia consumo). Prysmian è già leader nel fornire e posare cavi per collegamenti sottomarini da 200 kV in Europa e può contare su una solida relazione con RTE basata su progetti precedentemente assegnati, quali le interconnessioni Francia-Spagna (Biscay Bay), Francia-Regno Unito (IFA2) e Italia-Francia (Piemonte- Savoia). A testimonianza della leadership di Prysmian nel settore dell’eolico offshore in Francia, l’azienda ha realizzato diversi parchi eolici come Fécamp, Calvados e Saint Nazaire, e Noirmoutier (non ancora concluso).

Download