Sistemi di monitoraggio portatili

OVERVIEW

Pensato per un’energia “data driven”

La misurazione delle scariche parziali (PD) è uno dei parametri chiave per la verifica del funzionamento di qualsiasi sistema elettrico. Ciononostante l’utilizzo di questo test come valido strumento diagnostico non ha mai trovato un largo impiego a causa dei diversi limiti delle tradizionali tecnologie per la misurazione delle scariche parziali, che di norma risultano complesse, costose, non scalabili a livello di sistema nel suo insieme e praticamente impossibili da integrare con tutti i principali parametri dell’asset. Inoltre la rilevazione e la localizzazione delle anomalie non possono sempre essere eseguite online.

La risposta di PRY-CAM

L’innovativa tecnologia wireless di PRY-CAM permette di misurare le scariche parziali online, senza quindi la necessità di spegnere il sistema, né di doversi connettere direttamente all’asset da testare, incrementando così la sicurezza per gli operatori.

PRY-CAM PORTABLE è uno strumento portatile integrato per acquisire, elaborare e classificare automaticamente gli impulsi generati dalle scariche parziali, fenomeni che si verificano nei materiali di isolamento delle apparecchiature e dei sistemi elettrici a media e alta tensione come i trasformatori, i macchinari elettrici, i sistemi in cavo e i quadri elettrici.

Impiegando un algoritmo proprietario di intelligenza artificiale, questo strumento genera un’istantanea delle condizioni di funzionamento dell’asset monitorato attraverso un’interfaccia grafica immediata e di facile lettura che utilizza un’icona a semaforo di colore rosso, giallo o verde.

Applicazioni

  • Adatto a qualsiasi apparecchiatura elettrica da 3 kV a 600 kV.
  • Adatto per corrente alternata e continua.
  • Adatto per sistemi in cavo, trasformatori, quadri elettrici e macchinari elettrici.

Perchè PRY-CAM Portable è l'ideale per la tua attività

PRY-CAM PORTABLE assicura rapidità, accuratezza ed efficacia come mai prima d’ora: rispetto alle tecnologie tradizionali rileva il 100% delle anomalie critiche, evita fino all’80% dei malfunzionamenti e risparmia il 70% del tempo impiegato per le misurazioni, oltre ad avere una sensibilità 5 volte superiore relativamente alle anomalie di piccole dimensioni.
 
PRY-CAM PORTABLE offre 3 diverse modalità di funzionamento, ossia BASE, AVANZATA e PREMIUM, a seconda delle informazioni desiderate e delle conoscenze possedute.

Gestione dei dati

Ogni singola misurazione di scariche parziali può essere salvata insieme ad altre informazioni utili, come immagini, messaggi registrati, coordinate GPS, note e tag.

I dati possono essere salvati su una piattaforma in cloud privata con la conseguente possibilità di essere recuperati e analizzati in futuro. È anche possibile avere accesso virtuale agli esperti PRY-CAM di Prysmian per ottenere diagnosi avanzate da remoto.