In Prysmian siamo impegnati in una continua opera di ricerca e sviluppo, orientata alla realizzazione di una tecnologia capace di offrire una risposta alle numerose e mutevoli esigenze dei nostri clienti nel modo più semplice ed efficace possibile.
AFUMEX offre numerose caratteristiche innovative in un unico cavo. In breve, possiamo dire che rappresenta una risposta tecnologicamente ed ecologicamente sostenibile al problema delle emissioni.
AFUMEX appartiene alla categoria di cavi a basso rischio di infiammabilità, ossia cavi che, se esposti al fuoco, presentano una ridotta velocità di propagazione della fiamma e un minor rilascio di calore, oltre ad emettere livelli inferiori di fumo, gas pericolosi e acidi o gas corrosivi. Queste caratteristiche possono essere decisive in una condizione di emergenza, poiché concedono alle persone presenti un tempo maggiore per evacuare l’edificio colpito da incendio, oltre ad un ambiente meno pericoloso per le squadre di soccorso che intervengono sul posto.
I prodotti AFUMEX utilizzano composti LS0H (privi di alogeni e a bassa emissione di fumi) che garantiscono prestazioni più elevate rispetto ai materiali tradizionali. Date le eccezionali prestazioni dimostrate in vari test di funzionamento, che ne hanno sancito la superiorità nel preservare la propria funzione in condizioni avverse, è stato adottato da tutte le società del Gruppo Prysmian nel mondo.
AFUMEX è conforme alle norme IEC 60332-3 e EN 50266 relative alla propagazione del fuoco, in linea con le raccomandazioni europee per la salvaguardia dell'ambiente (ISO 14000).