Cavi per Altre Industrie e OEMs

OVERVIEW

Stabilire un collegamento tra la nostra esperienza globale e le evoluzioni del settore

In qualsiasi continente, nelle applicazioni più impegnative, le nostre soluzioni di cavi specializzate rappresentano il cuore di importanti progetti internazionali, supportando le attività dei principali settori e lo sviluppo economico grazie a tecnologie sicure, durevoli ed estremamente performanti. Dal trattamento delle acque alle applicazioni elettromedicali e residenziali, le soluzioni in cavo specializzate di Prysmian soddisfano oggi le esigenze del settore di domani.

I sistemi di cablaggio vengono utilizzati in numerosi settori, soprattutto in relazione agli elettrodomestici bianchi e bruni.

Svolgono una funzione importante nella vita quotidiana, sia nel contesto industriale che in quello domestico: dalle asciugabiancheria ai forni e ai microonde, dalle tende da sole automatiche ai tetti degli edifici automatizzati, fino alle connessioni temporanee nell'industria. 

In questo caso la sfida da affrontare è rappresentata dalla garanzia di affidabilità.

Ad essere affidabili non devono essere solo i componenti, ma anche le parti integrate. Tali parti devono inoltre essere multinorma, approvate da un vasto numero di organismi esterni, disponibili just in time e vicine all'unità di assemblaggio, al fine di evitare interruzioni a livello logistico per ottenere una riduzione dei costi e un miglioramento dei servizi.

Grazie all'ampia gamma di prodotti e alla posizione flessibile degli impianti aziendali, Prysmian è in grado di far fronte alla sfida.

Il ruolo sempre più importante dell'automazione nella produzione di articoli industriali richiede lo sviluppo di componenti e dispositivi mobili sofisticati, altamente affidabili, durevoli e accurati. Sono proprio i cavi ad essere sottoposti allo stress maggiore rispetto a qualsiasi altro elemento.

La gamma completa di cavi per automazioni e azionamenti di Prysmian include modelli di cavi di potenza di bassa e media tensione dotati di protezione EMC, cavi di segnalamento contenenti rame, fibre ottiche e cavi integrati rame/fibra.

I cavi Prysmian soddisfano i requisiti di molteplici scenari, nonché le esigenti richieste degli ambienti tecnologici complessi, quali resistenza all'alta velocità e all'accelerazione, numero elevato di cicli, dimensioni compatte, multifunzionalità e peso ridotto.

Dalle macchine a raggi X agli scanner per tomografia assiale computerizzata, passando per le sale operatorie ai reparti di terapia intensiva: i cavi rappresentano elementi cruciali. Le loro proprietà di affidabilità e sicurezza sono di vitale importanza per la qualità delle cure.

Prysmian offre una soluzione completa per rispondere ai requisiti complessi, critici e in costante aumento dei cavi elettromedicali.

I nostri cavi soddisfano i più elevati standard e garantiscono tutta una serie di funzioni e vantaggi, tra cui:

  • Facilità e compattezza di installazione
  • Funzionamento totalmente sicuro in caso di guasto
  • Riduzione delle interferenze elettromagnetiche
  • Trasmissione simultanea dei dati e di energia
  • Miniaturizzazione.

Con decenni di esperienza nel settore della generazione e trasformazione di energia, il Gruppo Prysmian dispone delle competenze necessarie e di un ampio portafoglio di prodotti per soddisfare numerose esigenze per la generazione di energia e il cablaggio delle stazioni secondarie.

Cavi tradizionali per la generazione di energia

Tutti gli impianti di produzione di energia richiedono strumentazioni, sistemi energetici e di comando integrati e complessi.

La linea di prodotti per centrali elettriche del gruppo Prysmian risponde a tutte le esigenze del settore e comprende cavi e accessori di media e bassa tensione, cavi di comando, per strumentazioni e telecomunicazioni. 

Questi prodotti inoltre aumentano la sostenibilità dei processi grazie a un consumo di materiali inferiore nella produzione dei cavi, temperature operative più alte e soluzioni specifiche per la generazione di energia ecocompatibile, come quella idrotermica e geotermica.

Tra i principali vantaggi che la linea di prodotti offre a gestori di servizi, collaboratori esterni, progettisti e installatori troviamo:

  • Vicinanza a clienti e utenti finali
  • Gestione dei contratti coordinata e integrata
  • Maggiore sicurezza dei prodotti in caso di incendio, nel rispetto dei più rigorosi standard nazionali
  • Materiali a bassa emissione di fumi/zero alogeni
  • Disponibilità di standard di progettazione dei prodotti locali
  • Realizzazione di sistemi su misura
  • Disponibilità di soluzioni alternative e innovative
  • Conformità ai requisiti REACH e alla direttiva RoHS a livello europeo

Stazioni secondarie

Il Gruppo Prysmian offre cavi di comando e per sistemi energetici di alta qualità, da 50 V a 1 kV, per stazioni secondarie attive a livello globale.

Questi cavi possono essere utilizzati per il passaggio da alta a bassa e viceversa, e mantiene le prestazioni anche anni dopo l'installazione grazie ai nostri materiali realizzati internamente, in grado di offrire un'affidabilità ottimale.

Grazie all'uso di questi materiali, i cavi si rivelano resistenti agli agenti atmosferici, alle variazioni di temperatura e umidità, alla continua esposizione a raggi UV e ad altre forme di inquinamento.

I nostri cavi possono inoltre essere dotati di strati protettivi contro urti esterni e infiltrazioni d'umidità radiali o longitudinali, nonché di speciali rivestimenti esterni per la protezione da eventuali attacchi di termiti, roditori, e da infiltrazioni di carburante e petrolio.

Tutte le centrali energetiche e chimiche richiedono un controllo dell’energia e strumenti di controllo complessi ed integrati.

L’offerta dei prodotti del Gruppo Prysmian migliora la sostenibilità attraverso un minore uso di materiali nei cavi, una temperature d’uso più alta e soluzioni speciali per una produzione di energia ecologica, come quella idrica e geotermica.

Contact us

Select contacts by department

Marketing Department