Cavi per l'Industria Estrattiva

OVERVIEW

Colleghiamo qualità e affidabilità alle complesse applicazioni del settore estrattivo

Prysmian offre la soluzione ideale per le esigenze specifiche e i contesti estremamente avversi che caratterizzano il settore delle attività estrattive sotterranee e a cielo aperto. 

Proponiamo una gamma di prodotti completa, idonea sia per le installazioni fisse sia per le attrezzature mobili. I nostri cavi per le attività estrattive e la costruzione di gallerie offrono vantaggi significativi a un'ampia gamma di professionisti specializzati in tale ambito, quali OEM, appaltatori, installatori, imprese minerarie e molti altri. L’elevata performance garantita dai cavi speciali e flessibili per l’industria estrattiva è il risultato della continua collaborazione tra le aziende minerarie e i team R&S di Prysmian.

L’estrazione delle risorse minerarie naturali richiede strumenti e metodi dalle performance sempre crescenti, sia nell’industria mineraria a cielo aperto che sotterranea.

 

Proprio per questo oggi si utilizza una gamma ampia e altamente diversificata di macchinari mobili di grandi dimensioni che richiedono cavi di avvolgimento e trascinamento flessibili a media tensione per la fornitura di energia, e che devono essere in grado di operare nelle condizioni più avverse.Inoltre le attrezzature per la realizzazione di gallerie non sono fondamentali solo per il settore estrattivo, ma anche per la riparazione delle infrastrutture per il trasporto delle persone, da Singapore a Sydney, dal Canale della Manica al San Gottardo.

I cavi di Prysmian vincono nettamente la sfida

 

I cavi di avvolgimento e trascinamento di Prysmian concepiti per le attività estrattive in miniere sotterranee o a cielo aperto sono il frutto di decenni di prove realizzate sul campo a livello internazionale.

Le particolari esigenze delle applicazioni per il settore estrattivo, quali la resistenza meccanica e la sicurezza, hanno portato all'utilizzo di una gomma di alta qualità e dall'elevata resistenza meccanica.

I vantaggi offerti dai cavi per l’industria estrattiva di Prysmian Group includono, tra gli altri:

  • Ciclo di vita più lungo
  • Resistenza agli agenti chimici e atmosferici
  • Affidabilità superiore
  • Ingegnerizzazione personalizzata e multifunzionale
  • Dimensioni ridotte al massimo
  • Servizi di riparazione
  • Massimo livello di sicurezza

L'elevata affidabilità e il ciclo di vita dei cavi di avvolgimento e trascinamento di Prysmian Group sono il risultato di una profonda conoscenza delle particolari condizioni in cui si svolgono le operazioni estrattive nelle miniere sotterranee e a cielo aperto, nonché della stretta collaborazione che da decenni portiamo avanti con primarie aziende minerarie internazionali.

I siti di Prysmian sorgono nelle immediate vicinanze delle principali aree minerarie di ogni continente.

Cavi per l’industria estrattiva sotterranea

Cavi flessibili da utilizzare in applicazioni sotterranee con catene portacavi. Utilizzati come cavi di alimentazione per tagliatrici di carbone, presentano un raggio di piegatura estremamente ridotto e un ciclo di vita particolarmente lungo.
Cavi di avvolgimento a bassa e media tensione. Cavi speciali di lunga durata con schermatura in gomma semiconduttiva ed elementi di rinforzo.
Cavi flessibili per applicazioni sotterranee in operazioni con sistemi a festone. Utilizzati come cavi di alimentazione per trasformatori, pompe, attrezzature per la perforazione, ecc.
Cavi flessibili per applicazioni sotterranee in operazioni con installazioni fisse.

Cavi per l’industria estrattiva a cielo aperto

Cavi di avvolgimento a bassa e media tensione per applicazioni in miniere a cielo aperto. Cavi speciali con schermatura in gomma semiconduttiva. Su richiesta, disponibili anche con fibre ottiche flessibili integrate e conduttori di controllo.
Cavi a media tensione da applicarsi nei sistemi di trascinamento per fornire energia agli scavatori in miniere a cielo aperto; nuovi cavi a media tensione TENAX LUMEN ad alta visibilità grazie a speciali strisce elettroluminescenti.

Cavi a bassa e media tensione per applicazioni in pompe sommergibili e draghe che prevedono l’uso permanente in acqua.

Cavi flessibili per applicazioni con installazione fissa su nastro trasportatore. Cavo aggiuntivo Optoflex in fibra ottica per attività di controllo e trasferimento dati.
Cavi a bassa e media tensione per installazione fissa a bordo.

 

Cavi per costruzione di gallerie

Cavi di avvolgimento a bassa e media tensione per frese a sezione piena (TBM) e altre attrezzature per la realizzazione di gallerie. Cavi speciali di lunga durata con schermatura in gomma semiconduttiva e sistema di monitoraggio. Cavi a media tensione da applicarsi nei sistemi di trascinamento per fornire energia agli scavatori e ad altre attrezzature adibite alla movimentazione dei materiali nelle miniere a cielo aperto. Cavi flessibili a bassa e media tensione per la costruzione di gallerie da applicarsi in installazioni fisse.
I cavi per le attività estrattive e la costruzione di gallerie di Prysmian offrono vantaggi significativi a un'ampia gamma di professionisti specializzati in tale ambito, quali OEM, progettisti, appaltatori, installatori, imprese minerarie e molti altri. La gamma di prodotti include anche cavi da utilizzarsi in qualsiasi tipo di infrastruttura dell’industria estrattiva (ad es. fornitura di energia, sedi principali, sistemi di illuminazione, ecc.)

Cable Solutions for the Mining Industry

Scopri la nostra offerta globale

Cable Solutions for the Mining Industry

[ENGLISH ONLY]