Rimani al passo con i tempi: Sfrutta le soluzioni complete di Prysmian per superare gli imprevisti
In un ambiente energetico sempre più interconnesso e decentralizzato, i cavi sottomarini svolgono un ruolo fondamentale per consentire la trasmissione di energia tramite interconnettori o da parchi eolici offshore. Posati in condizioni di profondità estrema, a centinaia di metri sotto il livello del mare, i cavi sottomarini sono minacciati da un elevato rischio di danni. Prevenire i danni ai cavi ed essere in grado di risolverli con tempi di inattività minimi è fondamentale per i gestori dei sistemi di trasmissione e degli impianti offshore, che potrebbero subire gravi perdite a causa delle interruzioni della disponibilità di energia. Offriamo una combinazione di funzionalità di monitoraggio all'avanguardia con una suite di servizi di manutenzione preventiva e reattiva in una soluzione unica ed efficace per fornire una gestione completa ed efficace dei danni ai cavi sottomarini, dal rilevamento al ripristino, che riduce notevolmente il costo totale di proprietà.