Promuoviamo l'esportazione dell'energia prodotta Offshore
Prysmian non solo offre sistemi di cavi per l’esportazione di energia, che al giorno d’oggi generalmente operano rispettivamente a 220kV AC e 320kV DC, ma continua anche a sviluppare e testare la propria gamma di prodotti ad altissima tensione. Forniamo un ampio servizio EPCI gestito in maniera integrale comprendente servizi e soluzioni di sistemi di cavi, studiamo approcci innovativi e utilizziamo le nostre ampie capacità di progettazione ingegneristica, produzione e installazione chiavi in mano, con una completa gestione del progetto, in modo da fornire vantaggiosi collegamenti di cavi ad alta tensione tra le piattaforme offshore o le isole e le reti nazionali.