Rating ESG

Indici di sostenibilità

Il titolo di Prysmian è inserito nei principali indici di sostenibilità internazionali, che rappresentano uno strumento essenziale per quegli investitori che operano decisioni basate sull’impatto ESG di un’azienda. Si tratta di rating che valutano la misura in cui un’azienda fonda le proprie decisioni su fattori sociali e ambientali, in aggiunta alla performance economica. Grazie a questi indici possiamo indirizzare il nostro impegno verso il miglioramento continuo e il raggiungimento dei nostri obiettivi

Prysmian negli indici ESG


Index 2022 2023 2024
Down Jones Sustainability Indexes Rank: 87/100 (ELQ World) incluso e posizionato al 3° posto Rank: 80/100 (EQL World) incluso e posizionato al 2° posto Rank: 80/100 (EQL World) incluso e posizionato al terzo posto
MSCI ESG Ratings Score: AA Score: A Score: A
EcoVadis Score: 74/100 (Gold) Score: 76/100 (Gold) Score: 76/100 (Gold)
CDP Score Climate Change: A- (World) Score Water Security: B Score Climate Change: A- (World) Score Water Security: B Score Climate Change: A- (World) Score Water Security: B
Sustainalytics Risk: 21,4 (Medium) Risk: 16,5 (Low) Risk: 16,1 (Low)
FTSE4Good Score: 3,8/5 Score: 3,9/5 Score: 4,0/5
Bloomberg Score: 63/100 Score: 65/100 Score: 6.1/10
STOXX Incluso (STOXX Italy 45 ESG e STOXX Europe 600 ESG-X) Incluso (STOXX Italy 45 ESG-X e STOXX Europe 600 ESG-X) Incluso (STOXX Italy 45 ESG-X e STOXX Europe 600 ESG-X)
MIB ESG Incluso Incluso Incluso
VIGEO.EIRIS Rank: 57/100 Rank: 58/100 Rank: 58/100