corporate

PRYSMIAN SI AGGIUDICA UN ACCORDO QUADRO CON ALLIANDER PER RAFFORZARE LA RETE ELETTRICA OLANDESE

Categorie: Corporate 

Milano, Italia   -   05/03/2026 - 01:30 PM

Prysmian si è aggiudicata un accordo quadro con Alliander per la fornitura di cavi di media e bassa tensione destinati allo sviluppo e all’ammodernamento della rete elettrica olandese. L’accordo, della durata di 8 anni, potrebbe avere un valore complessivo fino a circa €500 milioni.

 

Prysmian si è aggiudicata questo contratto per affiancare Alliander nel corso dei prossimi anni, in un momento in cui i Paesi Bassi stanno ampliando, rafforzando e rendendo più resiliente la propria rete di distribuzione elettrica, favorendo al contempo una crescente integrazione di energia rinnovabile nel sistema.

 

Innovazione sostenibile al servizio della modernizzazione delle reti

Prysmian si è contraddistinta per la capacità di coniugare innovazione sostenibile e una forte base manifatturiera locale nei Paesi Bassi. Prysmian impiegherà la propria tecnologia proprietaria P- Laser, una soluzione completamente riciclabile, affiancandola alle tradizionali soluzioni in XLPE per l’isolamento dei cavi. Inoltre, è previsto un ulteriore incremento nell’utilizzo di materiali riciclati, tra cui rame riciclato, alluminio a basse emissioni e parzialmente riciclato e PVC riciclato per i cavi di bassa tensione. La trasparenza di Prysmian sarà rafforzata mediante l’introduzione di passaporti delle materie prime, mentre è prevista una copertura completa dei type-testing per tutti i cavi, a garanzia di conformità normativa, affidabilità e prestazioni durature nel tempo.

 

Download