banner img

Wired Together: Prysmian Celebra Il Suo Legame Storico Con Il Quartiere Bicocca Di Milano

Categorie: Corporate 

Milano, Italia   -   Dic 18, 2025 - 10:01 AM

Prysmian celebra le festività natalizie sottolineando il suo legame storico con il quartiere Bicocca a Milano.

Bicocca, da sempre il cuore dell’industria italiana, è la casa di Prysmian da oltre tre secoli. Tale legame vive oggi in un quartiere che ospita la sede centrale e il centro di eccellenza per la Ricerca e Sviluppo di Prysmian a livello globale.

Per l’occasione, Prysmian ha acceso un albero di Natale nel centro di Piazza Torre Breda, un luogo attraversato ogni giorno, durante tutto l’anno, da migliaia di residenti, lavoratori e turisti.

L’azienda ha inoltre illuminato oltre 4km di strada lungo l’asse che collega il centro di Milano a Bicocca – Viale Fulvio Testi – con colori e messaggi pensati per trasmettere un senso di energia, comunità e accoglienza a chi, durante l’inverno, entra o esce dalla città e dal quartiere.

Infine, per celebrare questo legame, Prysmian ha realizzato un breve video – disponibile qui – che racconta il quartiere e la sua evoluzione nel corso degli anni.

 

“Milano è conosciuta in tutto il mondo per la moda, lo stile, la cultura, il calcio e il buon cibo. Ma c’è un’altra storia, spesso poco raccontata, al di fuori del centro: quella di un’industria innovativa e all’avanguardia, dove quartieri come il nostro, a Bicocca, rappresentano non solo una storia di successi passati, ma anche di risultati concreti contemporanei. Bicocca è un luogo di comunità, di innovazione, di luce. Per questo motivo abbiamo voluto portare un po’ di allegria e invitare le persone a guardare le stelle in questo periodo di festa.” 

Maria Cristina Bifulco
Maria Cristina Bifulco
Chief Strategy Officer di Prysmian
Download