Realizziamo microducts con diametri di 5 mm, 7 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm e 20 mm.
Utilizziamo polietilene ad alta densità 100% vergine. I nostri microducts sono dotati di un solido strato interno a bassa frizione, scanalato o liscio.
Questa gamma include microducts per posa direttamente interrata e per installazione in condotto. 
Entrambe le tipologie sono disponibili in versione interamente colorata e in versione naturale con bande colorate.
Tutti i microducts assicurano una protezione ai raggi UV di lunga durata adatta alla posa interrata o per lo stoccaggio in magazzino.
Sono disponibili versioni speciali con una protezione UV che copre l’intero ciclo di vita del prodotto.