Cavi per l'Industria delle Costruzioni

OVERVIEW

Cavi di qualità per un ambiente sicuro

Prysmian produce una gamma di cavi elettrici adatti alle applicazioni del settore delle costruzioni.

Il portafoglio include prodotti che possono essere utilizzati nei diversi circuiti di cablaggio generalmente installati nelle abitazioni e presentano componenti realizzati nel rispetto dei più elevati standard di qualità.

Grazie a prodotti che eccedono gli standard previsti dalle vigenti normative, i nostri clienti possono contare sulla sicurezza e sull'affidabilità di qualsiasi cablaggio e accessorio da noi fornito.

ACANTS

I cavi non sono tutti uguali

Supportiamo la crescente domanda di qualità
 

Prysmian sta contribuendo a costruire oggi le città del futuro. Il Gruppo offre tecnologie leader di mercato concepite per garantire sicurezza, supportate da efficienti processi di installazione e manutenzione sviluppati per offrire il meglio in quanto a prestazioni, flessibilità ed efficienza in termini di costi.

La qualità dei cavi non è mai stata così importante. Affianchiamo il settore delle costruzioni nella ricerca di modi innovativi per mantenere alta la qualità della vita degli abitanti delle città, assicurando al contempo efficienza in termini di tempistiche di installazione e di soluzioni nuove in materia di sicurezza.

I NOSTRI PRODOTTI

Cavi progettati per ogni esigenza

Disponiamo di un'ampia gamma di prodotti in cavo elettrico adatti alle applicazioni del settore delle costruzioni. I nostri cavi elettrici includono prodotti che possono essere utilizzati nei diversi circuiti di cablaggio generalmente installati nelle abitazioni.

Qualunque sia la natura del progetto, disponiamo della soluzione appropriata per soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

CPR

Regolamento sui prodotti da costruzione

Conoscete il nuovo regolamento CPR? Il 1 luglio 2017 la CPR è diventata obbligatoria in tutta l’UE. Tale regolamento definisce le norme e i requisiti relativi ai prodotti da costruzione progettati, distribuiti o installati, inclusi i cavi.

SOLUZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Soluzioni a basso rischio di infiammabilità e resistenti al fuoco

Il nostro impegno verso la sicurezza.

In caso di incendio il livello di prestazione dei cavi è di importanza fondamentale. Essendo deputati alle connessioni all'interno degli edifici, cavi di scarsa qualità possono accelerare la propagazione di un incendio, mettendo a rischio persone e cose.

Ai nostri clienti offriamo un servizio completo che, oltre a tenere conto delle specifiche tecniche di ogni progetto, suggerisce e implementa soluzioni volte a incrementare la sicurezza. Il nostro obiettivo è offrire prodotti all'avanguardia con prestazioni superiori e al contempo soddisfare i più elevati standard di sicurezza del prodotto in modo da prevenire e limitare gli effetti di un incendio.

MAP

Prodotti

Trova i prodotti giusti in base al Paese di installazione

Contattaci

Seleziona i contatti per reparto

Building Wire